Terug naar het overzicht

Schakelvarianten in de M&R-techniek

In de M&R-techniek bestaan zeer veel verschillende toepassingen. Voor elk van deze toepassingen is ook een passende beveiliging nodig. Ervaar in welke opzichten de beide basisschakelingen van elkaar verschillen.

Gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Schakelvarianten M&R-systeem met gemeenschappelijk referentiepotentiaal  

Schakelvarianten M&R-systeem met gemeenschappelijk referentiepotentiaal

Bij systemen met een gemeenschappelijk referentiepotentiaal verloopt de signaaloverdracht via een gemeenschappelijk gebruikte retourleiding. Deze is aangesloten op het referentiepotentiaal.

De schakeltekening laat zien dat de fijnbeveiligingselementen – hier suppressordioden – direct op het gemeenschappelijke, geaarde potentiaal zijn aangesloten.

Typische toepassingen met gemeenschappelijk referentiepotentiaal zijn overdrachten van binaire signalen naar een besturing of RS-485-bussystemen.

Aardpotentiaalvrij

Schakelvarianten M&R-systeem, aardpotentiaalvrij  

Schakelvarianten M&R-systeem, aardpotentiaalvrij

Worden de signalen bijvoorbeeld via een 2-draadsleiding als aderpaar doorgegeven, dan spreekt men van een aardpotentiaalvrij systeem.

Zoals in de schakeltekening duidelijk te zien is, is de aardaansluiting via een gasafleider gerealiseerd – zonder directe verbinding met de aarde.

Wat belangrijk is: bij toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen worden uitsluitend aardpotentiaalvrije schakelingen gebruikt.

Ze worden echter ook toegepast bij 3-, 4- en 6-draadsmetingen. Eveneens bij analoge of digitale signalen die geïsoleerd worden ingezet.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten