Terug naar het overzicht

Schroefmodulen

U wilt een overspanningsbeveiliging direct bij de sensorkop aansluiten? De productfamilie SURGETRAB van Phoenix Contact werkt eenvoudig en comfortabel.

SURGETRAB: overspanningsbeveiliging voor sensorkoppen

Inschroeven, aansluiten, klaar. Met SURGETRAB van Phoenix Contact brengt u de overspanningsbeveiliging direct bij de sensorkop aan – een afzonderlijke installatiekast vervalt.

Bovendien: u hebt voor het aansluiten geen verdere toebehoren nodig.

Typische toepassingsgebieden voor de overspanningsbeveiliging SURGETRAB zijn bijvoorbeeld:

  • PROFIBUS PA en Foundation Fieldbus
  • 3/4-draads meting
  • 0(4)-20 mA stroomlussen
  • overige normsignalen

Toepassing in het veld

Overspanningsbeveiliging voor sensorkoppen van Phoenix Contact

Overspanningsbeveiliging voor sensorkoppen

Ontwikkeld voor ruwe industriële omgevingen zijn de schroefmodulen SURGETRAB corrosiebestendig en voldoen ze aan beschermklasse IP67. De schroefmodulen zijn leverbaar met verschillende buitenschroefdraden.

Doorgaande bedrading

Op de printplaat zit een geïntegreerde snelkoppeling voor afscherming. Daarmee blijft u het tijdrovende aansluiten van de kabelafscherming in een printklem bespaard.

In slechts één bewerkingsstap zorgt u voor de aansluiting van het afschermingspotentiaal op de printplaat. Dat betekent: een ideale contactering van de afscherming en minder installatietijd.

Door het verwijderen van een voorgeïnstalleerde brug wijzigt u de aarding – van direct naar indirect.

Parallelle bedrading

De varianten van SURGETRAB met parallelle bedrading zijn drukgesloten en intrinsiekveilig opgebouwd.
Toelatingen hebben de modulen voor Ex-i- en Ex-d-applicaties.

Niet op de laatste plaats is SURGETRAB voor 2 aderparen of 4 aders met gemeenschappelijk referentiepotentiaal leverbaar.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten