Overspanningsbeveiliging

Effectief beveiligen

Effectief beveiligen

Wilt u dat uw installaties ongestoord hun werk kunnen doen? Overspanningsbeveiliging is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Terug naar Beveiligingsmodulen

Categorieën

Zoeken in Overspanningsbeveiliging

Toon alle producten uit deze categorie

Stoorspanningen, die ontstaan door bijvoorbeeld schakelhandelingen of blikseminslagen, zijn in meerdere of mindere mate energierijk. Beveilig uw installaties beslist met krachtige bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingsmodulen.

Uw voordelen

  • beveiliging van alle gangbare toepassingen en signalen door compleet productenprogramma
  • vele toepassingsgebieden – bouwvormen en aansluittechnieken voor elke applicatie
  • ruimtebesparende en voordelige installatie dankzij de smalle bouwvorm
  • eenvoudige controle door steekbare overspanningsbeveiliging

Het principe van de beveiligingskring

De beveiligingskring beveiligt naadloos tegen overspanningen  

De beveiligingskring tegen overspanningen

De "effectieve beveiligingskring" helpt een sluitende overspanningsbeveiliging te realiseren.

En dat werkt zo:

Trek een denkbeeldige cirkel om het object dat u wilt beveiligen.

Op alle punten waar kabels deze cirkel kruisen, dient u overspanningsbeveiligingsmodulen te installeren.

Hierdoor is het gebied binnen de beveiligingskring zodanig beveiligd, dat leidinggebonden overspanningen consequent worden voorkomen.

Houd bij uw engineering rekening met de volgende gebieden:

  • voeding
  • M&R-techniek
  • gegevensverwerking, telecommunicatie
  • zend- en ontvangstapparatuur