Standard Managed Switches

Standard Managed Switches

Maximale veiligheid en flexibiliteit

Industrial Ethernet-switches voor veeleisende en veilige infrastructuurnetwerken.

Terug naar Managed Switches

Categorieën

Zoeken in Standard Managed Switches

Toon alle producten uit deze categorie

Voor veeleisende applicaties combineren de Managed Switches van de 3000- en 4000-serie een hoge performance met een hoge beschikbaarheid bij een redundantie-omschakeltijd van slechts 15 ms.
De switches ondersteunen veel IEEE-standaards, waardoor ze ideaal geschikt zijn voor toepassing in veeleisende netwerken.

Uw voordelen

  • onderbrekingsvrije automatisering dankzij snelle redundantie met het Extended Ring-protocol
  • verhoogde netwerkveiligheid, ook voor complexe installaties, dankzij uitgebreide veiligheidsfuncties
  • eenvoudige en overzichtelijke configuratie en diagnose dankzij configureerbare weergaven in de webinterface
  • hoge flexibiliteit dankzij verschillende bouwvormen, poortvarianten en speciale varianten voor energie-installaties

Schaalbare power voor flexibiliteit in de toepassing

Industrial Ethernet-switches uit de series 3000 en 4000  

Schaalbare power: Industrial Ethernet-switches 3000 en 4000

De Managed Switches uit de 3000-serie bieden een uitgebreid programma met vijf, acht of 16 poorten en 10/100 Mbit/s-verbindingen. De Managed Switches uit de 4000-serie combineren kostenefficiënte 10/100 Mbit/s-poorten met twee Gigabit-poorten voor de koppeling met een hoger netwerk. De 4000-serie omvat switches met tien, 14 of 16 poorten. Daarbij staan u verschillende combinaties van koper- en glasvezelaansluitingen ter beschikking.

Optimaliseer uw netwerkbesturing met de FL SWITCH 3000 en 4000: met omvangrijke diagnose-, vermogens- en veiligheidsfuncties, in combinatie met redundantiefuncties en gebruikersvriendelijke toepassingskenmerken.

Ontdek de talrijke mogelijkheden van de FL SWITCH 3000 en 4000:

  • temperatuurvarianten: -10 tot +60 °C en -45 tot 75 °C
  • hoge flexibiliteit met tot vier glasvezelpoorten voor de opbouw van ster- en boomtopologieën en voor de koppeling van subnetwerken met hogere netwerken
  • combinatie van IEEE-functies en Extended Ring-redundantie voor omschakeltijden van 15 ms bij enkele honderden switches in de ring
  • koppeling van meerdere ringen
  • comfortabele bediening door uniek gebruikersgeoriënteerd web based management
  • netwerkbesturing: VLAN, multicast, trunking, filtermechanismen
  • veiligheidsbesturing: poortafhankelijk, 802.1x, gebruikersoverzichten

Managed Switches volgens IEC 61850-3/IEEE 1613

Industrial Ethernet-switches volgens IEC 61850-3/IEEE 1613  

Industrial Ethernet-switches volgens IEC 61850-3/IEEE 1613

De norm IEC 61850 stelt speciale eisen aan netwerkcomponenten. Afhankelijk van de plaats van toepassing moet aan extreem hoge omgevingseisen worden voldaan, die onder IEC 61850­-3 en IEEE 1613 zijn gespecificeerd. Met een uitzonderlijk hoge immuniteit tegen elektromagnetische en elektrostatische storingen, een breed temperatuurbereik en een extreme schok- en trillingsbestendigheid wordt u met de FL SWITCHES 3000E en 4800E 24 uur per dag een betrouwbare toepassing onder extreme omstandigheden geboden. Ze zijn vooral geschikt voor toepassing in energie-installaties.


Breng centrale en decentrale netwerkverbindingen tot stand met switches voor de montagerail (FL SWITCH 3000E) of voor toepassing in 19 inch-schakelkasten (FL SWITCH 4800E).


Uw voordelen:

  • toepasbaar onder de zwaarste elektromagnetische en elektrostatische omgevingsomstandigheden volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613
  • toepassing onder extreme klimaatomstandigheden dankzij een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • snelle redundantiemechanismen voor een hoge beschikbaarheid

FL SWITCH 3000E:

  • flexibiliteit dankzij verschillende 10/100 Mbit/s-poortvarianten en optionele 100 Mbit/s-SFP-poorten met LC-aansluiting

FL SWITCH 4800E:

  • hoge poortdichtheid en directe rijgbaarheid voor minder benodigde ruimte
  • redundante, verwisselbare voeding en speciale bedrijfsspanningen (optioneel)