Terug naar het overzicht

Smart Managed Switches - functies

Redundantie en diagnosefuncties – dat zijn de highlights van de Smart Managed Switches. Bovendien bieden ze uitstekende realtime-eigenschappen bij een tegelijkertijd hoog datatransport. Dankzij de compacte blokbouwvorm monteert u de switches ook probleemloos op de genormeerde montagerail in kleine schakelkasten.

MRP - snelle en gegarandeerde omschakeltijd

Omschakeling in en ringtopologie  

Omschakeling in geval van storingen

Verzeker u van onderbrekingsvrij dataverkeer: MRP (Media Redundancy Protocol) is een redundantieprotocol en maakt deel uit van de standaard IEC 62439. In een ringtopologie garandeert het in geval van een onderbreking omschakeltijden van maximaal 200 ms.

Met het verwisselbare configuratiegeheugen FL MEM PLUG/MRM integreert u de MRP-managementfunctie in uw switch.

Op dit externe geheugen slaat u ook de instellingen op die u heeft uitgevoerd. Zo kunt u apparaten binnen een paar seconden vervangen.

Terug naar boven

LLDP - automatische weergave van netwerktopologieën

LLDP geeft de netwerktopologie weer  

Topologieweergave met Diag+

Met LLDP (Link Layer Discovery Protocol) kunnen modulen informatie over zichzelf en de aangrenzende modulen versturen en opslaan. Met deze gegevens registreert een netwerkmanagementsysteem de topologie van het netwerk.

De protocollen worden periodiek verstuurd, zodat wijzigingen in de netwerkstructuur direct worden vastgelegd.

Alle Smart Managed Switches bieden LLDP en waarborgen zo een continu overzicht.

Terug naar boven

PROFINET IO-device – heel goed geïntegreerd

Switch als IO-device in PROFINET  

Smart Managed Switches functioneren als IO-device

Smart Managed Switches van Phoenix Contact worden in een PROFINET-netwerk met PC Worx of Step 7 als IO-Device herkend. Daardoor kunt u uw moduul ongecompliceerd in uw installatie installeren, wat veel voordelen heeft:

  • configuratie via I/O-controller (ILC, S7)
  • ondersteunt DCP (Discovery Configuration Protocol): voor de automatische toekenning van IP-adressen en moduulnamen
  • diagnose via het besturingsprogramma
  • PROFINET-alarmfunctie: wanneer bijv. het lichtrendement in een polymeervezel daalt tot onder een grenswaarde, dan wordt er een alarm afgegeven

 

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
  • Smart Managed Switches - functies