Terug naar het overzicht

Snelle en foutloze signaalaansluiting met de Termination Carrier

De modulaire Interface-oplossing voor de systeemtechniek

Termination Carrier met MACX Analog-scheidingsversterkers  

MACX Analog-Termination Carrier met standaard railmodulen

Termination Carriers zijn compacte oplossingen voor het snel en foutloos aansluiten van railmodulen van de serie MACX Analog op I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

Met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling sluit u de Termination Carrier snel en foutloos op uw besturing aan – plug & play.

Zo combineert u de voordelen van modulen voor railmontage met die van snelle plug-and-play-bekabeling tot een standaard oplossing voor de systeemtechniek.

Compact – voor een hoge pakkingsdichtheid

Schakelkast van 80 x 200 cm met gemonteerde MACX Analog Termination Carriers  

Maximaal 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast

Bespaar maximaal 30 % ruimte ten opzichte van gangbare oplossingen:

  • compacte bouwvorm: met een hoogte van 160 mm en een diepte van 170 mm
  • ruimtebesparend geplaatste systeemaansluitingen: de radius van de systeemkabel steekt niet boven de modulen uit
  • montagerailhouder met geïntegreerde eindsteun, zodat u meerdere Termination Carriers direct naast elkaar kunt plaatsen

Zoals u in dit voorbeeld kunt zien, kunnen er maximaal 384 kanalen in een 80 x 200 cm schakelkast worden geïnstalleerd – bij toepassing van 2-kanaals MACX Analog Ex-modulen.

Robuust – voor een hoge beschikbaarheid van de installatie

Tabel modulair voedingsconcept  

Modulair voedingsconcept voor een hoge beschikbaarheid

De Termination Carrier is bijzonder robuust:

  • stabiel en trillingsbestendig aluminiumprofiel
  • geïntegreerde montagerailcontour voor een stevige bevestiging van de modulen
  • veilig in het profiel verzonken printplaat - mechanisch
    ontkoppeld.

Modulair voedingsconcept

De scheidingsversterkers zijn via geïntegreerde montagerail-busverbinders met een separaat voedings- en foutmeldingsmoduul verbonden.

Hierdoor is de Termination-printplaat passief uitgevoerd – de printplaat heeft geen enkel actief component dat bij uitval het
verwisselen van de Termination Carrier zou vereisen.

Het separate voedings- en foutmeldingsmoduul biedt nog meer voordelen:

  • naar keuze enkelvoudige of diode-ontkoppelde, redundante voeding
  • foutmelding bij uitval van de voedingsspanning, zekeringfouten en kabelfouten
  • verwisselbare zekeringen

Servicevriendelijk – voor vereenvoudigde documentatie en inbedrijfstelling

Termination Carrier met hot-swap-moduulverwisseling  

verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Op de Termination Carrier worden uitsluitend standaard railmodulen toegepast, speciale modulen zijn niet nodig.

Dat maakt de Termination Carrier bijzonder servicevriendelijk:

  • slechts één engineeringsdesign voor genormeerde montagerails en systeemtoepassingen
  • snelle en veilige aansluiting op de Termination Carrier-printplaat met steekbare en gepolariseerde kabelsets
  • aansluiting aan de besturingszijde via voorgeconfectioneerde systeemkabels met frontadapter
  • eenvoudig toegankelijke systeemaansluitingen en moduulaansluitklemmen
  • verwisseling van modulen tijdens bedrijf – hot swap

Flexibel – voor een optimale aanpassing

Rastervrije profiellengten  

Rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal kanalen

Naast de universele Termination Carriers met 1:1-pinnen en optionele ontkoppeling van HART-signalen zijn er andere besturingssysteemspecifieke varianten leverbaar, in voorbereiding of worden door ons conform uw wensen gerealiseerd.

Neem daarvoor gerust contact met ons op:

  • rastervrije profiellengten voor een besturingsspecifiek aantal I/O's
  • speciale aanpassingen aan I/O-kaarten van verschillende automatiseringssystemen met diverse systeemconnectoren en frontadapters.

Professionele systeembekabeling

Systeemkabels verbinden de Termination Carriers met de besturing  

Snelle aansluiting op besturingsspecifieke I/O-kaarten

Met de universele Termination Carriers verbindt u maximaal 16 MACX Analog-scheidingsversterkers met de in- en uitgangskaarten van automatiseringssystemen.

U sluit de Termination Carrier met behulp van voorgeconfectioneerde VARIOFACE-systeembekabeling op uw besturing aan – snel en foutloos.

De kabels beschikken over kanalen met een groot aantal polen en zijn voorzien van zowel gestandaardiseerde als besturingsspecifieke aansluitingen voor bijvoorbeeld:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • andere speciale oplossingen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten