Segmentregeling voor fotovoltaïsche installaties

Segmentregeling voor fotovoltaïsche installaties

Efficiënt bewaken en besturen

Schakelmoduulcombinaties voor de continue registratie van bedrijfsgegevens in grote fotovoltaïsche installaties.

Terug naar Management fotovoltaïsche installaties

Categorieën

Zoeken in Segmentregeling voor fotovoltaïsche installaties

Toon alle producten uit deze categorie

Met intelligente automatiserings- en visualiseringstools registreert u continu de data uit een vrijstaande installatie en kunt u deze data analyseren. Bovendien kunt u vrijstaande installaties op afstand onderhouden via openbare netwerken.

Uw voordelen

  • geringe engineerings- en bedrijfskosten dankzij intelligente automatiseringsoplossingen
  • gestandaardiseerde dataoverdracht volgens SunSpec® of IEC 61850
  • snelle engineering dankzij specifieke functieblokken
  • redundante en daarmee uitvalveilige netwerken

Bewaken en besturen

Een rendabel bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties vereist een continue bewaking en besturing op segmentniveau. De schakelmoduulcombinatie Array Control van Phoenix Contact neemt de bewaking en besturing op zich. Array Control registreert alle relevante data over het actuele vermogen van de arrays, de omgevingsomstandigheden en de omvormerstatus. Deze gegevens worden via een hoger SCADA-systeem doorgegeven aan de centrale controleruimte.

Topologie segmentregeling  

Array Control – voor een efficiënt bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties