Terug naar het overzicht

Aansluittechniek voor paneelomvormers

Sluit uw fotovoltaïsche omvormers eenvoudig en betrouwbaar aan met SUNCLIX micon, het compacte AC-aansluitsysteem van Phoenix Contact. Het is zeer gebruikersvriendelijk en kan naar uw wensen worden voorgeconfectioneerd en toegepast.

Uw voordelen

  • compact design – de aansluittechniek verdwijnt achter de paneelframes
  • duurzame veiligheid en betrouwbaarheid dankzij hoogwaardige materialen en gebruiksvriendelijke handling
  • hoge flexibiliteit – kabellengten en confectionering volgens klantspecificaties
  • varianten met certificering voor de Noord-Amerikaanse en Europese markt maken wereldwijde toepassing van het systeem mogelijk

SUNCLIX micon – het aansluitsysteem voor paneelomvormers

SUNCLIX micon  

AC-aansluitsysteem voor compacte installaties

Het nieuwe AC-aansluitsysteem voor paneelomvormers is een voorgeconfectioneerd kabelsysteem dat uit twee functionele eenheden bestaat en in de vorm van een Y-verdeler wordt gerealiseerd.

Functionele eenheid 1 is de hoofdleiding (trunk line), die de stromen van de afzonderlijke paneelomvormers van een fotovoltaïsche installatie verzamelt en doorgeeft.

Functionele eenheid 2 is de verbindingskabel van de desbestreffende paneelomvormer (drop line), die de gegenereerde stroom van elke afzonderlijke omvormer naar de hoofdleiding leidt.

Terug naar boven

AC-Y-verbinder voor paneelomvormers

AC-Y-verbinder  

AC-Y-verbinder voor paneelomvormers

De AC-Y-verbinder bestaat uit twee 3-polige aansluitingen, connector en bus, die gepolariseerd via de hoofdleiding – de trunk line – met elkaar worden verbonden. De buszijde beschikt naast de opname van de trunk line ook over een opname voor de drop line, die als verbinding met de omvormer dient.

  • spanningen tot 600 V
  • nominale stromen van max. 20 A (trunk) en 5 A (drop)
  • gebruik van paneelomvormers met uitgangsvermogen van 500 W mogelijk
  • beschermklasse IP67

 

Terug naar boven

Netaansluitconnector voor AC-Y-verbinder

Netaansluitconnector  

Netaansluitconnector voor AC-Y-verbinder

De netaansluitconnectoren zijn het verbindende element tussen PV-systeem en het net. Afhankelijk van de opbouw van het systeem kan de netaansluiting via de steker- of de buszijde van de AC-Y-verbinder worden gerealiseerd. Het vrije kabeluiteinde wordt ofwel in een verdeelkast aangesloten, ofwel via een kabelmof naar de hoofdaansluiting geleid.

  • nominale stromen tot 20 A
  • beschermklasse IP67
Terug naar boven

Afdekkappen

Afdekkappen  

Stofbeschermingskappen

De stofbeschermingskappen beschermen het stekerbeeld tijdens transport tegen vuil. Bij de installatie worden ze zonder gereedschap eenvoudig van de connector getrokken. De beschermingskappen worden bij het installeren als eindkap op de laatste verbinder gestoken om de connector te beschermen tegen weersinvloeden.

  • IP-afdekkappen tegen weersinvloeden
  • Van biologisch afbreekbare kunststof

 

Terug naar boven

Contact demontage gereedschap

Contact demontage gereedschap  

Contact demontage gereedschap

Het vergrendelingsmechanisme van de connectoren is uiterst robuust en voorkomt onbedoeld losraken. Met het contact demontage gereedschap kan de vergrendeling eenvoudig en snel worden geopend. Dankzij een extra vergrendeling valt het contact demontage gereedschap na het losnemen niet van de connectorbehuizing.

Terug naar boven