Netwerkinstallatie

Voor alle netwerken

Voor alle netwerken

Voor koper of voor glasvezel – hier vindt u een omvangrijk assortiment materialen voor uw installatie.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Netwerkinstallatie

Toon alle producten uit deze categorie

Installeer zelf uw complete netwerk – wij ondersteunen u daarbij graag. Bij Phoenix Contact kunt u alle benodigde componenten en al het gereedschap bestellen voor een flexibele installatie op locatie.

Uw voordelen

  • alles uit één hand dankzij een omvangrijk productenprogramma
  • snelle installatie: voorgeconfectioneerde kabels, individueel ingekort
  • eenvoudige confectionering op locatie door krachtig installatiegereedschap

Glasvezelnetwerken (lichtgeleider)

Glasvezelkabels  

Omvangrijk assortiment kabels en connectoren

Voor grote afstanden en potentiaalvrij verbinden van de netwerkcomponenten kiest u voor glasvezel. Phoenix Contact biedt een uitgebreid productenprogramma op het gebied van glasvezel-installatietechniek:

  • glasvezelkabel in verschillende varianten, ook voor Ethernet
  • glasvezelconnectoren om zelf te confectioneren
  • confectioneerkoffers
  • glasvezel-meetapparatuur

De benodigde toebehoren zoals koppelingen of wanddoorvoeren ronden het pakket af.

Kopergebaseerde netwerkinstallatie

Netwerkcomponenten: connector, patchpanel, isolator en kabel  

Componenten voor een succesvolle netwerkinstallatie

Een kopergebaseerde netwerkinstallatie is de beste keuze voor een succesvolle gebouweninstallatie. Phoenix Contact levert alle componenten en toebehoren voor uw Ethernet-netwerk:

  • netwerkkabel per meter
  • patchkabels
  • passieve componenten zoals patchpanels en netwerkisolatoren
  • gereedschap en connectoren in verschillende uitvoeringen

Galvanische netwerkscheidingsmodulen

Galvanische Ethernet-scheidingsmodulen FL ISOLATOR  

Galvanische Ethernet-scheidingsmodulen

Potentiaalverschillen vormen in industriële omgevingen altijd een probleem voor storingvrije datacommunicatie. Ten behoeve van de galvanische scheiding in kopergebaseerde Ethernet-netwerken kunt u gebruikmaken van de FL ISOLATOR.

Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 4 kV worden uw Ethernet-modulen en interfaces beveiligd. De stoorimmuniteit wordt daardoor aanzienlijk verhoogd.

De FL ISOLATOR is naar keuze ook met M12-aansluittechniek en behuizing voor wandmontage leverbaar.