Terug naar het overzicht

Parallelle netwerkredundantie met PRP

Het Parallel Redundancy Prodocol (PRP) is in het derde deel van IEC 61439 gestandaardiseerd. Deze internationale standaard maakt voor het eerst datacommunicatie zonder omschakeltijden mogelijk. Dat maakt de overdracht van uw informatie uiterst betrouwbaar. De PRP-netwerkredundantie is gebaseerd op twee onafhankelijke, actieve paden tussen twee apparaten. De zender gebruikt twee onafhankelijke netwerktrajecten, die tegelijkertijd dezelfde data versturen. Daarbij zorgt het protocol voor de redundantiecontrole ervoor dat de ontvanger alleen het eerste datapakket gebruikt en het tweede afwijst. Wordt slechts één pakket ontvangen, dan weet de ontvanger dat op het andere pad sprake is van uitval.

Netwerkredundantie met het PRP-redundantiemoduul

Parallelle netwerkredundantie met het PRP-redundantiemoduul

PRP gebruikt twee onafhankelijke netwerken van elke gewenste topologie en is niet beperkt tot ringnetwerken. In de twee van elkaar onafhankelijke parallelle netwerken kunnen redundante ringen of netwerken zonder enkele redundantie worden gebruikt. Het grote voordeel van PRP zit in de onderbrekingsvrije omschakeling, die de omschakeltijd in geval van storing uitsluit en zo de hoogst mogelijke beschikbaarheid levert.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Parallelle netwerkredundantie met PRP

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Netwerkredundantie met PRP

Functieprincipe van het redundantiemechanisme PRP

Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten