Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

Netwerkinfrastructuur volgens IEC 61850-3 / IEEE 1613

Robuuste Ethernet-infrastructuur

Betrouwbare automatisering van energie-installaties.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

Toon alle producten uit deze categorie

De norm IEC 61850 stelt speciale eisen aan netwerkcomponenten: u moet, afhankelijk van de plaats van toepassing, aan extreem hoge omgevingseisen voldoen, die volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613 zijn gespecificeerd. De nieuwe switches, mediumconverters en redundantiemodulen voldoen aan deze eisen en zorgen voor een hoge beschikbaarheid bij de automatisering van energie-installaties.

Uw voordelen

  • toepasbaar onder de zwaarste elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische omgevingsomstandigheden dankzij IEC 61850-3- en IEEE 1613-conformiteit
  • betrouwbare, storingvrije dataoverdracht over grote afstanden dankzij glasvezeltechnologie
  • hoge poortdichtheid en directe rijgbaarheid voor minder benodigde ruimte in de schakelkast
  • vergaande investeringszekerheid dankzij interoperabele producten volgens IEC 61850 en de IEEE-netwerkstandaards
  • netwerken met een hoge beschikbaarheid eenvoudig realiseren: geen vertragingen of verlies van pakketten bij uitval van netwerkcomponenten met het PRP-redundantiemoduul

Switches voor de automatisering van energie-installaties

Industrial Ethernet-switches volgens IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Industrial Ethernet-switches volgens IEC 61850-3/IEEE 1613

Breng centrale en decentrale netwerkverbindingen in energie-installaties flexibel tot stand met Industrial Ethernet-switches voor de montagerail (FL  SWITCH 3000E) of voor toepassing in 19 inch-schakelkasten (FL SWITCH 4800E).


Uw voordelen:

  • toepasbaar onder de zwaarste elektromagnetische en elektrostatische omgevingsomstandigheden volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613
  • toepassing onder extreme klimaatomstandigheden dankzij een temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • snelle redundantiemechanismen voor een hoge beschikbaarheid

FL SWITCH 3000E voor de montagerail:

  • flexibiliteit dankzij verschillende 10/100 Mbit/s-poortvarianten en optionele 100 Mbit/s-SFP-poorten met LC-aansluiting

FL SWITCH 4800E voor toepassing in 19 inch-schakelkasten

  • hoge poortdichtheid en directe rijgbaarheid voor minder benodigde ruimte
  • redundante, verwisselbare voeding en speciale bedrijfsspanningen (optioneel)

Redundantiemodulen voor hoge beschikbaarheid in energie-installaties

Redundantiemodulen voor parallelle netwerkredundantie met PRP  

Redundantiemodulen voor parallelle netwerkredundantie met PRP

In energienetwerken is een hoge uitvalveiligheid bijzonder belangrijk. De PRP-redundantiemodulen maken parallelle redundantie zonder omschakeltijd in geval van storing mogelijk en zorgen voor een hoge beschikbaarheid van uw netwerk.

Uw voordelen:

  • integreren van apparatuur zonder PRP-mogelijkheid in parallelle netwerken voor maximale beschikbaarheid
  • geen omschakeltijden voor onderbrekingsvrije werking in geval van storing
  • geen verlies van pakketten bij uitval van een netwerk of afzonderlijke netwerkcomponenten
  • toepasbaar onder de zwaarste elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische omgevingsomstandigheden volgens IEC 61850-3 en IEEE 1613
  • eenvoudige handling dankzij inbedrijfstelling zonder configuratie

 

Robuuste mediumconverters

Industriële mediumconverters volgens IEC 61850-3 / IEEE 1613  

Mediumconverters voor Ethernet-toepassingen in realtime

In de robuuste metalen behuizing voldoet de nieuwe glasvezel-mediumconverter FL MC 2000E LC aan hoge omgevingseisen en kan hij volgens IEC 61850-3 worden ingezet in de energiebranche.


Uw voordelen:

  • dataoverdracht via glasvezelkabel voor optimale prestaties en overdrachtsveiligheid
  • bijzonder resistent tegen EMC-belastingen dankzij optische overdracht
  • toepassing onder extreme omstandigheden dankzij een temperatuurbereik van -40 °C tot +75 °C
  • redundante aansluitingen voor de voeding voor 24 V DC en 48 V DC
  • LFP-functie (Link Fault Pass Through) zorgt voor permanente link-bewaking en hogere beschikbaarheid van de installatie
  • Ethernet-modus Pass Through maakt zeer korte vertragingstijden van 700 ns mogelijk, daardoor zijn de mediumconverters ideaal voor tijdkritische toepassingen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


Netwerkredundantie met PRP

Functieprincipe van het redundantiemechanisme PRP

Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten