Motorstarters in IP54

Direct bij de motor

Direct bij de motor

Omkeermotorstarters in een robuuste behuizing zijn de optimale oplossing voor toepassingen in het veld.

Terug naar Elektronische schakelmodulen en motoraansturing

Categorieën

Zoeken in Motorstarters in IP54

Toon alle producten uit deze categorie

Bespaar ruimte en tijd: met de omkeermotorstarter in IP54 van Phoenix Contact. Installeer ze direct in het veld. De arbeidsintensieve bekabeling van afzondelijke functies in de schakelkast verplaatst zich daardoor als compacte functie-eenheid naar de installatie.

Uw voordelen

  • eenvoudige montage door steekbare aansluittechniek
  • snel vervangen dankzij verwisselbare moduulelektronica
  • veilig werken bij onderhoudswerkzaamheden door uitgebreide behuizing met geïntegreerde werkschakelaar

Slimme combinatie – omkeermotorstarter en IP54-behuizing

Omkeermotorstarter in IP54  

Omkeermotorstarter in IP54

De omkeermotorstarter in IP54 is een combinatie van een eenvoudige motorbesturing en een robuuste behuizing. De omkeermotorstarters in robuuste behuizing zijn in veel toepassingsgebieden beproefd:

  • transporttechniek
  • drankindustrie
  • levensmiddelenindustrie

Voor de koppeling met besturingen gebruikt u de varianten voor verschillende bussystemen:

  • INTERBUS voor koper- en glasvezeloverdracht
  • Profibus voor koperoverdracht
  • PROFINET voor koper- en glasvezeloverdracht

Veel verschillende functies

Veel verschillende functies

Met de 1- en 2-kanaals motorschakelaars kunt u directe aandrijvingen aansturen. Bovendien is er voor toepassingen met verschillende draairichtingen een variant met omkeervermogen leverbaar.

Overige kenmerken:

  • doorlussen van vermogen 400 V AC/20 A
  • nominaal uitgangsvermogen tot 3,7 kW
  • extra werkschakelaar