Modulaire behuizingen BC

Modulaire behuizingen BC

Elektronicabehuizingen voor gebouwenautomatisering

De handige features van de BC-serie: een vrij te kiezen printplaataansluittechniek en een 16-polige montagerail-busverbinder.

Terug naar Modulaire behuizingen

Categorieën

Zoeken in Modulaire behuizingen BC

Toon alle producten uit deze categorie

Gebouweninstallatiebehuizingen van Phoenix Contact zijn veelzijdige multi-talenten en bieden u een nieuwe standaard in systeemkoppeling en flexibiliteit. De normconformiteit volgens DIN 43880 zorgt voor een probleemloze toepassing in gebruikelijke installatieverdelers.

Uw voordelen:

  • maximale flexibiliteit door vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en verschillende bouwbreedten
  • snelle installatie of moduulvervanging zonder de rij te verbreken, mogelijk gemaakt door de HBUS-verbinder
  • vrijheid bij de apparaatontwikkeling, want plaatsing van de printplaat in drie verschillende richtingen
  • optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse beschermkapvarianten
  • tijd besparen door snelle en eenvoudige montage

Maximale flexibiliteit

Maximale flexibiliteit  

Maximale flexibiliteit bij de keuze van de aansluiting

Flexibiliteit anders gedefinieerd met het innovatieve modulaire bovenste deel. Beslis zelf hoeveel bouwruimte u nodig hebt en pas het bovenste behuizingsdeel aan de toepassing aan. Dit is de eerste behuizing die aan uw vormgevingswensen kan worden aangepast.

  • normconforme behuizingsgeometrie volgens DIN 43880 voor de apparaatinbouw in installatieverdelers
  • nauwkeurig passende integratie van de meest uiteenlopende aansluittechnieken

Veel printplaataansluittechnieken

Veel printplaataansluittechnieken  

Vrije keuze van de aansluiting

De doorslaggevende factor voor de veelzijdigheid van de BC-serie is de vrije keuze bij de printplaataansluittechniek. Daartoe bieden de installatie-inbouwbehuizingen van Phoenix Contact verschillende aansluitruimten:

  • BC...U11 met een kleine aansluitruimte: ideaal voor COMBICON compact
  • BC...U22 met een grote aansluitruimte: voor klassieke aansluittechnieken of dataconnectoren

Verschillende beschermkapvarianten

Verschillende beschermkapvarianten  

Verschillende beschermkapvarianten

Veelzijdigheid als kerngedachte achter de BC-serie geldt ook voor het ontwerp van de beschermkap. Welke eisen u ook maar aan uw moduul stelt, de beschermkap is transparant of in het grijs leverbaar en kan worden verzegeld.

  • transparante beschermkap met de hand te openen, met daarachter geplaatste kunststofplaat voor integratie van dioden of bedieningselementen
  • mogelijkheid tot verzegelen van de transparante beschermkap

Montagerail-busverbinder

Montagerail-busverbinder  

Montagerail-busverbinder

Maak een snelle en eenvoudige aansluiting van uw modulen mogelijk – de busverbinder is de sleutel tot een slim moduulconcept:
data en energie kunnen serieel of parallel worden overgedragen (4 x energie, 2 x serieel, 10 x parallel)

  • eenvoudige moduulinstallatie, geen verbreking van de rij bij moduulvervanging, minder bedradingswerkzaamheden
  • 16 vergulde contacten voor een zeer goede geleiding

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders  

Optische signaalindicaties

Lichtgeleiders voor elektronicabehuizingen HS LC zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen. Wij bieden ook als service op verzoek de benodigde bewerking van de elektronicabehuizingen aan.

  • lichtgeleiders zijn optimaal op elektronicabehuizingen afgestemd
  • eenvoudige montage op de printplaat door inpersstift
  • ESD-vastheid

Ontwikkelingsbouwset voor Raspberry Pi-computers

Ontwikkelingsbouwset RPI-BC voor Raspberry Pi-computers  

Ontwikkelingsbouwset RPI-BC voor Raspberry Pi-computers

De montagerailbehuizing RPI-BC is ontwikkeld voor de montage van Raspberry Pi-computers. In deze behuizing kunnen naast het Raspberry Pi-board ook nog andere printplaten worden aangebracht. Zodoende worden bijbehorende componenten en schakelingen geïntegreerd.

  • bouwbreedte: 107,6 mm
  • geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, B2
  • te monteren op de wand of de rail
  • te gebruiken met HBUS en ontwikkelingsbouwsets BC

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Modulair behuizingssysteem BC

Behuizingssysteem voor de gebouwenautomatisering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten