Terug naar het overzicht

Besparen op analoge ingangen bij besturingen

De MINI Analog-multiplexer

Reduceren van analoge signalen  

Met de MINI Analog-multiplexer analoge signalen reduceren

Met de MINI Analog-multiplexer kunt u het aantal analoge ingangen bij een PLC aanzienlijk reduceren.

De multiplexers uit ons toebehorenprogramma genereert uit maximaal acht analoge ingangssignalen één 4…20 mA-uitgangssignaal en draagt dit serieel via een kabel over.

Wanneer u geen signaalomzetting of -scheiding nodig heeft, kunt u ook gebruik maken van MINI Analog-aansluitklemmen.

Eenvoudige configuratie met DIP-switches

Reduceren van analoge signalen  

Via DIP-switches selecteert u het aantal analoge kanalen.

Door een eenvoudige configuratie met DIP-switches kunt u kiezen tussen toepassing met 2-, 4-, 6- of 8-kanalen. Het wisselen tussen de kanalen gebeurt met een frequentie van één of twee seconden. Signalering van het actueel geschakelde kanaal vindt plaats als bitpatroon via drie digitale uitgangen.

Functievoorbeeld: temperatuurmeting in windturbines

Toepassing van een multiplexer in windturbines  

Analoge ingangen bij de temperatuurmeting besparen

In windturbines worden veel verschillende temperatuurmetingen gedaan. De bewaking bestaat doorgaans uit ten minste zes meetpunten. De MINI Analog-multiplexer reduceert deze signalen tot één signaal en vermindert daardoor het aantal analoge ingangen bij de centrale registratie.

Bovendien bespaart u op een groot aantal kabels, wanneer u signalen direct ter plaatse scheidt, omzet en versterkt. Zo hoeft er bijvoorbeeld vanaf de dynamo slechts één kabel te worden gelegd voor maximaal acht 4…20 mA-stroomsignalen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten