Terug naar het overzicht

Uw voordelen op een rij

Snelle en veilige nulscheiding

Klem met een nulscheiding  

Betrouwbare nulscheiding

Alle push-in-nulscheidingsklemmen van Phoenix Contact zijn voorzien van een robuuste, schroefloze scheidingszone.

De contactvork wordt met behulp van een standaard schroevendraaier op de verzamelrail bevestigd. De scheidingszone is duidelijk in de betreffende positie te herkennen.

Extra bescherming tegen onopzettelijk bedienen wordt geboden door:

  • vergrendeling van de schuif in de eindpositie
  • optioneel inklikbare schakelsloten
Terug naar boven

Dubbele functieschacht

Klem met een dubbele functieschacht  

dubbele functieschacht voor eenvoudige potentiaalverdeling

Voor een snelle en individuele potentiaalverdeling staan per etage twee functieschachten ter beschikking. Met behulp van de standaard bruggen uit het CLIPLINE complete-systeem kunt u een willekeurig aantal dwarsverbindingen aanbrengen, bijvoorbeeld:

  • 3-fase systemen met L1/L2/L3-potentialen in een klemmenstrook
Terug naar boven

Eenvoudige testmogelijkheden

Klem met de teststeker in de aansluiting  

Testmogelijkheid bij elke aansluiting

Een omvangrijk assortiment testtoebehoren – ook dat is onderdeel van CLIPLINE complete.

Alle teststekers en -adapters maken contact in de functieschacht.

Terug naar boven

Duidelijke codering

Klemmen met codering  

Royale coderingsmogelijkheden bij elke aansluiting

Een royale en duidelijke codering is een voorwaarde voor een betrouwbare en tijdbesparende installatie.

Elke aansluiting van de installatieklemmen van Phoenix Contact kunt u duidelijk coderen. Bij elke kleminbouwpositie in de installatieverdeler zijn ze goed herkenbaar.

Terug naar boven

Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Uw voordelen op een rij