Inline Block

Inline Block

Signaalregistratie op de kleinste ruimte

Compacte, vlakke modulen voor geringe aantallen I/O's

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

Zoeken in Inline Block

Toon alle producten uit deze categorie

De ruimtebesparende aanvulling op de modulaire Inline I/O-modulen: compacte en vlakke Inline Block-I/O's. Met de voorgeconfectioneerde modulen in blokbouwvorm integreert u een vast aantal I/O's in uw netwerk of bussysteem. Vooral bij een klein aantal I/O's profiteert u duidelijk bij de handling en de kosten, want I/O-modulen en kopstations zijn in één moduul gecombineerd.

Uw voordelen

  • geringe aantallen I/O's economisch realiseren
  • tijdbesparing doordat engineering komt te vervallen en dankzij eenvoudige installatie
  • gescheiden moduul-, sensor- en actorvoeding verhoogt de beschikbaarheid van de installatie

Compact en overzichtelijk

Communicatie op de kleinste ruimte met Inline Block  

Communicatie op de kleinste ruimte met Inline Block

Inline Block IO is afgestemd op het besparen van ruimte: 55 mm hoog en 95 of 156 mm breed. Met deze maten zijn de modulen optimaal geschikt voor de toepassing in klemmenkasten.

Maak bij de in- en uitgangscombinatie een keuze tussen universeel digitale, universeel analoge of gemengde bezettingen.

Wilt u de bezetting van uw I/O-moduul vrij kiezen en bijvoorbeeld meer in- dan uitgangen realiseren? Dan biedt Phoenix Contact digitale I/O-modulen met vrij te selecteren kanaalfunctie. Bij deze modulen vervalt bovendien de parametrering, omdat het I/O-moduul herkent of er een sensor of een actor is aangesloten.

De Inline-connector van de afzonderlijke I/O-klemmen sluit u afhankelijk van het moduul aan met de 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek. Dat bespaart extra rangeren.

Daarnaast zorgen kleurcoderingen en een eenduidige nummering voor een eenvoudige handling. Bovendien: I/O-modulen met Motion Control-functies of Wireless-koppeling completeren het productassortiment.