Terug naar het overzicht

Factoryline WLAN EPA – de intelligente antenne

FL WLAN Ethernet Port Adapter is de industriële WLAN-adapter om voor Ethernet geschikte modulen voordelig in uw WLAN-netwerk te integreren. De protocoltransparante verbindingsmogelijkheid maakt u onafhankelijk van het toegepaste Ethernet-protocol.

Robuust en compact

Intelligente antennes FL WLAN EPA en FL WLAN EPA 5N  

Ongecompliceerd en economisch: de intelligente antenne FL WLAN EPA

Het concept van de "intelligente antenne" verenigt een betrouwbaar draadloos moduul met een geïntegreerde speciale antenne in een compacte en robuuste industriële IP65-behuizing. Dat betekent voor u: zeer eenvoudige integratie in uw toepassing.

  • ondersteunt alle gangbare WLAN-standaards: 2,4 GHz (802.11a/b/g) en 5 GHZ (802.11a/n)
  • modulen in beschermklasse IP65, ontwikkeld voor ruwe industriële omgevingen
  • snelle verbindingsopbouw door lean-stack
  • geoptimaliseerd voor PROFINET en PROFIsafe
  • comfortabele webinterface
  • zeer geringe vermogensopname
  • bereik in het vrije veld tot 250 m