INTERBUS ST

INTERBUS Smart Terminal-modulen

De slimme veldbusmodulen

Optimale koppeling en flexibiliteit met INTERBUS

Terug naar I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Categorieën

  • Productlijst INTERBUS ST
    INTERBUS ST

    Alle componenten van de productfamilie INTERBUS-ST (Smart Terminals) voor de schakelkastinstallatie.

Zoeken in INTERBUS ST

Toon alle producten uit deze categorie

INTERBUS-ST (Smart Terminal)-modulen worden toegepast bij een gemiddelde tot grote hoeveelheid I/O's – decentraal in de klemmenkast of centraal in de schakelkast verbindt u sensoren en actoren met INTERBUS.

Uw voordelen

  • verschillende soorten aansluitingen verhogen de flexibiliteit bij de keuze van het overdrachtsmedium
  • uitwisselbare moduulelektronica garandeert een betrouwbare werking
  • aanpassing aan individuele wensen dankzij de modulaire opbouw en willekeurige volgorde van de modulen

Flexibel bekabelen dankzij modulaire opbouw

INTERBUSINTERBUS Smart Terminals – de slimme veldbusmodulen  

INTERBUS Smart Terminals – de slimme veldbusmodulen

Verbind uw I/O's optimaal met INTERBUS. Naar keuze met de D-SUB-, MINI-COMBICON- of F-SMA-aansluittechniek.

INTERBUS ST-modulen zijn modulair opgebouwd. Dat wil zeggen:

  • willekeurig samen te bouwen  
  • functies kunnen individueel worden aangepast
  • snel en eenvoudig vervangen van modulen, zonder aansluitingen te moeten losmaken
  • digitale en analoge in- en uitgangsmodulen ondersteunen talrijke functies

 

Hoge beschikbaarheid door uitwisselbare moduulelektronica

Onderhoudsvriendelijk: modulen eenvoudig uit te wisselen  

Onderhoudsvriendelijk: modulen eenvoudig uit te wisselen

INTERBUS Smart Terminals bestaan uit twee componenten:

  • Het klemmenblok, waarop de voedingsspanning en de periferie met schroef- of veerdrukaansluittechniek zijn aangesloten.
  • De steekbare moduulelektronica, die verwisselingsveilig kan worden uitgewisseld, zonder extra instellingen en zonder de klemmenstrook los te nemen – zeer onderhoudsvriendelijk.

Overzichtelijk werken – met potentiaalrangering en apparaatcodering

Potentiaalrangering op alle potentiaalniveaus  

Potentiaalrangering op alle potentiaalniveaus

Bespaar tijd en minimaliseer bovendien storingen. Overzichtelijk werken is een voorwaarde voor een storingvrij functioneren van uw installatie.

  • Sensoren en actoren kunnen in een moduul op een verschillend potentiaalniveau liggen. Indien gewenst kunt u deze comfortabel verbinden via inlegbruggen.
  • De aansluitingen codeert u individueel, naar keuze ook met de CMS MARK WIN-coderingssoftware en printer. Bovendien: met het uitklapbare coderingsveld kunt u de aansluitingen ook langere, duidelijkere namen geven.
  • Snel analyseren van apparatuur en opsporen van storingen: gekleurde led's geven continu informatie over de status van de installatie.