IEC 61850

Netwerkinfrastructuur en I/O-systemen voor IEC 61850

Gestandaardiseerde communicatie

Voor toekomstzekere energienetwerken

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in IEC 61850

Toon alle producten uit deze categorie

Schakelinstallaties waren vroeger gebaseerd op een fabrikantspecifieke apparaattechniek met propriëtaire interfaces en protocollen. Met de norm IEC 61850 is de communicatie en het engineeringproces werreldwijd gestandaardiseerd. Daardoor zijn eigenaren niet meer afhankelijk van één fabrikant en wordt het aantal voorkomende interfaces aanzienlijk gereduceerd. De basis voor de IEC 61850-communicatie is Ethernet-technologie.

Uw voordelen

  • interoperabiliteit dankzij gestandaardiseerde communicatie en engineeringprocessen
  • wereldwijde toepassing, hoog acceptatieniveau en algemeen verspreid
  • investerings- en toekomstzeker dankzij duidelijk gedefinieerde eisen aan modulen en communicatie
  • vereenvoudige installatie-engineering door gedefinieerde interfaces, objectgeoriënteerd datamodel en uniforme communicatietaal
  • transparante communicatie vanaf het procesniveau, via het veld- en stationsniveau tot aan het netbesturingsniveau

Tien delen voor interoperabiliteit in het energiesysteem

Energiesysteem  

IEC 61850: energiesystemen in een netwerk

De door de International Electrotechnical Commission uitgewerkte norm IEC 61850 is onderverdeeld in tien basisdelen. In de norm staan de eisen aan de modulen en communicatie die in systemen voor de beveiligings- en besturingstechniek van elektrische schakelinstallaties worden toegepast. 

IEC 61850 definieert vooral:

  • Algemene definities voor schakelinstallaties
  • Informatie voor functies en modulen
  • Informatie-uitwisseling voor beveiliging, bewaking, besturing en meting in schakelinstallaties
  • Communicatie-interfaces
  • Een internationaal uniforme configuratietaal

I/O-systeem Axioline F voor IEC 61850

Axioline F is de bijzonder eenvoudige I/O-oplossing voor de energiebranche  

IEC 61850 bijzonder eenvoudig: met Axioline F

Als bijzonder robuust I/O-systeem is Axioline F voorbestemd om in de energiebranche te worden toegepast. Met het kopstation voor IEC 61850 en de I/O-modulen voor hoge nominale spanningen en dienovereenkomstige spanningsvastheid kunt u Axioline F nu ook voor IEC 61850 inzetten. Profiteer daarbij vooral van de eenvoudige handling en flexibele stationsopbouw.

  • inbedrijfstelling zonder specifieke programmeerkennis dankzij eenvoudige parametrering
  • flexibele en eenvoudige online-toegang tot het product door webinterface
  • willekeurige combinatie van kleinspannings- en laagspanningsmodulen zonder scheidingsplaten
  • interoperabiliteit van het Axioline F-I/O-systeem met IEC 61850-communicatie met alle andere apparaten

Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

Switches, mediumconverters en redundantiemodulen voor IEC 61850  

Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

De norm IEC 61850 stelt speciale eisen aan netwerkcomponenten. Afhankelijk van de plaats van toepassing moet aan extreem hoge omgevingseisen worden voldaan, die onder IEC 61850-3 zijn gespecificeerd. Phoenix Contact levert u switches, mediumconverters en PRP-redundantiemodulen voor een uniforme netwerkinfrastructuur.

  • geschikt voor toepassing onder de zwaarste elektromagnetische, elektrostatische en klimatologische omgevingsomstandigheden volgens IEC 61850-3/IEEE 1613
  • betrouwbare, storingvrije dataoverdracht over grote afstanden met glasvezeltechnologie
  • snelle redundantiemechanismen voor een hoge beschikbaarheid
  • breed voedingsspanningsbereik voor flexibele toepassing bij verschillende bedrijfsspanningen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Veldbuscomponenten – converters

Service


Axioline F - IEC 61850

Configuratie van een MMS-communicatie


Axioline F - IEC 61850

Configuratie van een GOOSE-communicatie

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten