Compacte besturingen

Besturen op het hoogste niveau

Besturen op het hoogste niveau

Voor PROFINET geschikte PLC in compacte bouwvorm voor de besturing van complexe processen en omvangrijke installaties.

Terug naar Besturingen

Categorieën

Zoeken in Compacte besturingen

Toon alle producten uit deze categorie

Meer opslagcapaciteit, meer snelheid, meer vermogen, meer functionaliteit – in een ruimtebesparende, compacte behuizing. De voor PROFINET geschikte besturingen uit de 400-serie zijn de krachtigste embedded PLC's van Phoenix Contact, met maximale performance en intelligente features.

Uw voordelen

  • diagnosedisplay voor een snelle foutregistratie
  • maximale prestaties door een hoge processorsnelheid
  • communicatie in realtime via PROFINET
  • zeer goede koppeling met geïntegreerde webserver en ondersteuning van alle gangbare IT-standaards
  • hoge flexibiliteit dankzij de uitbreidingsmogelijkheid met talrijke I/O-modulen

Krachtige PROFINET-besturingen in de toepassing

Automatisering van een windpark met compacte besturingen  

Automatisering van een windpark met compacte besturingen

De PLC's uit de 400-serie sturen veeleisende automatiseringstaken optimaal aan, bijv. in regeltechnische processen of als centrale besturing in omvangrijke installaties.

Zo automatiseert u complexe netwerken zoals lakstraten in de automobielindustrie of windparken op efficiënte wijze.

Een modelgebaseerde programmaontwikkeling ondersteunt de besturingen uit de serie RFC 470 met de software Simulink Smart Solution.

RFC 460R PN – redundante besturingen voor onderbrekingsvrije applicaties

Besturing RFC 460R PN  

Besturing RFC 460R PN

Verzeker u van continue werking van uw automatisering – met de PROFINET-redundantie-besturingen van Phoenix Contact. De hoogperformante PLC's bouwen dankzij de AutoSync-technologie automatisch een redundant systeem op. Daarbij kan er een afstand van 80 km tussen twee redundante besturingen liggen – dankzij lichtgeleider-synchronisatiekabels.

RFC 470 PN – compacte besturing met maximale performance

Besturing RFC 470 PN  

Besturing RFC 470 PN

De krachtigste besturingen van Phoenix Contact: de besturingen zijn optimaal in PROFINET geïntegreerd. Op het diagnosedisplay leest u de statusmeldingen van het besturings- en veldbussysteem comfortabel af. Met de krachtige processor voert u omvangrijke automatiseringstaken met een zeer hoge snelheid uit.

RFC 470S PN – krachtige veiligheidsbesturing

Besturing RFC 470S PN  

Besturing RFC 470S PN

De Safety-variant biedt alle eigenschappen van de RFC 470 PN-besturing en heeft daarnaast een geïntegreerde veiligheidsbesturing.

Met deze combinatie integreert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in bestaande installaties. Door PROFIsafe in te zetten, worden de bedradings- en installatiewerkzaamheden gereduceerd.