Gateways en proxy's

Integratie eenvoudig gemaakt

Integratie eenvoudig gemaakt

Gateways en proxy's zijn de intelligente oplossing voor het integreren van netwerken in andere netwerken.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

  • Productlijst gateways en proxy's
    Gateways en proxy's

    Proxy's integreren als plaatsvervanger voor of overbrenger van afzonderlijke deelsegmenten of complete netwerken in andere netwerken.

Zoeken in Gateways en proxy's

Toon alle producten uit deze categorie

Meerdere netwerken en deelsegmenten transparant configureren of parametreren – geen probleem met gateways en proxy's van Phoenix Contact. Onze nieuwe gateways voor PROFIsafe zijn de optimale oplossing om ook functionele veiligheid besturingsonafhankelijk en integraal te integreren.

Uw voordelen

  • netwerken of deelsegmenten 1:1 integreren dankzij proxy-technologie
  • eenvoudige installatie-modernisering met transparante communicatie via verschillende bussystemen
  • veelzijdige diagnose: door topologieherkenning en diagnoseconcepten onafhankelijk van de fabrikant
  • snelle moduulvervanging met optionele CF-kaart als parametreergeheugen

Gateways en proxy's voor PROFINET

Proxy voor INTERBUS  

Proxy voor INTERBUS

Wilt u een INTERBUS-applicatie in een PROFINET-netwerk integreren? Dan is de FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. Het moduul kunt u probleemloos met uw desbetreffende programmeertool parametreren. De geïntegreerde switch gebruikt u in de schakelkast als uplink naar het besturingssysteem of in het veld voor de in-serieschakeling.

Gateways en proxy's voor PROFIsafe

Proxy voor PROFIsafe  

Proxy voor PROFIsafe

Dit is uniek: PROFIsafe voor universele communicatie, ook over de grenzen van uw netwerk!

De PROFIsafe-gateway van Phoenix Contact maakt veilige communicatie tussen twee PROFINET-netwerken mogelijk. Dat houdt in dat u functionele veiligheid zoals nood-uit-concepten installatie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk kunt realiseren.

Intelligente koppeling: bussystemen met Ethernet-netwerken

Integratie door middel van proxy's

Integratie door middel van proxy's

Het grote voordeel van het op Ethernet gebaseerde PROFINET is dat deelsystemen met gateways en proxy's transparant in het communicatie- en diagnoseconcept kunnen worden geïntegreerd.

Zo hebt u ook via de PROFINET-besturing toegang tot de veldapparatuur. Dat betekent: geen dubbele configuratie of adressering. Daarmee integreert u ook deelsegmenten of oudere installaties zonder Ethernet in uw PROFINET-netwerk.

Voorbeeld:
In de automobielproductie wordt een robotcel met INTERBUS gerealiseerd. De koppeling van de verschillende besturingskasten wordt echter via PROFINET tot stand gebracht.