Koppelrelais met gedwongen contacten

Koppelrelais met gedwongen contacten

Universeel toepasbaar

Universele veiligheidsrelais met gedwongen contacten voor een betrouwbare scheiding.

Terug naar Veiligheidsmodulen

Categorieën

Zoeken in Koppelrelais met gedwongen contacten

Toon alle producten uit deze categorie

De koppelrelais met gedwongen contacten van Phoenix Contact zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing. De koppelrelais dienen voor galvanische scheiding, vermogensversterking en contactverveelvoudiging.

Uw voordelen

  • zeer hoge veiligheid met gedwongen contacten volgens EN 50205
  • betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met retourmeldingsfunctie

Koppelrelais voor universele toepassing

Koppelrelais met gedwongen contacten  

Uitgebreid koppelrelais-productenprogramma voor basisfuncties

De koppelrelais zijn basismodulen voor de 1-kanaals aansturing en maken een veilige diagnose via een gedwongen verbreekcontact mogelijk. De koppelrelais zorgen bijvoorbeeld voor een betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met retourmeldingsfunctie.

Zoals alle PSR-veiligheidsrelais voor veilige afschakeling zijn de koppelrelais met gedwongen contacten uitgerust volgens EN 50205. De norm EN 50205 beschrijft de opbouw en werking van relais met gedwongen contacten. Daarmee wordt het mogelijke samensmelten van een contact betrouwbaar herkend en wordt een maximale veiligheid gewaarborgd.

De koppelrelais met gedwongen geleiding zijn ook met steekbare schroef- en veerdrukaansluitklemmen leverbaar.