Inbouwconnectoren

Passen altijd

Passen altijd

Het maakt niet uit voor welke toepassingen u uw apparaat ontwerpt. Hier vindt u de geschikte inbouwconnectoren.

Terug naar Sensor-/actorbekabeling

Categorieën

Zoeken in Inbouwconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Overtuig u zelf van ons grote productenprogramma – ook voor toepassingen met hoge pooltallen. Kies voor de verbinding naar uw printplaat tussen de soldeerprocessen golfsolderen en THR (Through Hole Reflow).

Uw voordelen

  • robuust door hoge beschermklasse
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling of confectionering met behulp van snelaansluiting
  • flexibel – door klantspecifieke aanpassingen van onze standaardartikelen
  • comfortabel aansluiten dankzij modulaire inbouwconnector

Compleet productenprogramma

Inbouwconnectoren van Phoenix Contact: productenprogramma  

Inbouwconnectoren: productenprogramma

In industriële omgevingen worden talrijke eisen gesteld aan de sensor-/actorbekabeling.

Even talrijk zijn de producten van Phoenix Contact.

Hier vindt u uw inbouwconnector – in M5, M8 of M12, ook als wanddoorvoer.

Wij leveren u de optimale aanpassing aan het individuele apparaatconcept.

Comfortabele aansluiting

Inbouwconnectoren van Phoenix Contact: comfortabele aansluiting  

Inbouwconnectoren: comfortabele aansluiting

Met de afzonderlijke componenten van Phoenix Contact stelt u uw connector zelf samen. Op maat gemaakt voor uw individuele toepassing.

Eenvoudig automatiseren

Inbouwconnectoren van Phoenix Contact: eenvoudig automatiseren  

Inbouwconnectoren: eenvoudig automatiseren

Maak uw keuze: Phoenix Contact biedt inbouwconnectoren en contactblokken voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen.

Design, materiaalkeuze en verpakkingsvorm van de THR-componenten zijn direct op de eisen van de geautomatiseerde montage- en reflow-soldeerprocessen afgestemd.

Klantspecifieke varianten

Op maat gesneden oplossingen voor de sensor-/actorbekabeling van Phoenix Contact  

Op maat gesneden oplossingen voor de sensor-/actorbekabeling

Ondanks het omvangrijke productassortiment bij industriële connectoren kunnen wij klantspecifieke wensen niet altijd vanuit ons standaardprogramma leveren.

Wij kunnen echter wel snel en flexibel op maat gesneden oplossingen voor u ontwikkelen – ongeacht of dit voor de machine-, installatie- op apparatenbouw is.

Het service-center voor industriële connectoren van Phoenix Contact zet uw wensen binnen slechts enkele dagen om in een op maat gesneden product.


Meer informatie

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Ronde connectoren M17-M58

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten