Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone – I/O-systeem in blokbouwvorm voor de veldinstallatie

Decentraal in het veld

Eenvoudige registratie van digitale functies in het veld.

Terug naar I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP65/67)

Categorieën

Zoeken in Fieldline Stand-Alone

Toon alle producten uit deze categorie

Fieldline Stand-Alone is een I/O-systeem in blokbouwvorm voor de veldinstallatie. Fieldline Stand-Alone is open voor alle gangbare veldbussystemen en geoptimaliseerd voor de registratie van signalen direct in het veld. Het I/O-systeem is compact gebouwd en veelzijdig in de montage.

Uw voordelen

  • flexibele montage dankzij zijdelingse en frontale montagemogelijkheden
  • eenvoudig instellen van de busadressen dankzij draaischakelaar
  • ergonomische plaatsing van de aansluitingen vereenvoudigt de installatie
  • geïntegreerd FE-aansluitconcept maakt een betrouwbare werking van het netwerk mogelijk

Decentrale modulen voor een gering aantal I/O's

Fieldline Stand-Alone is open voor alle gangbare veldbussystemen  

Decentrale registratie van lage aantallen I/O's in veldbussystemen

De compacte bouwvorm in blokken van de Fieldline Stand-Alone-modulen maakt een eenvoudige integratie in uw automatiseringsconcept mogelijk. Fieldline Stand-Alone is open voor alle gangbare veldbussen en geoptimaliseerd voor de decentrale registratie van een gering aantal I/O's.

Eenvoudige handling

Fieldline Stand-Alone is zeer eenvoudig in de handling  

Eenvoudig in onderhoud en handling

Veld-I/O-systemen moeten eenvoudig, snel en foutloos te installeren zijn. Daarom biedt Fieldline Stand-Alone gebruikersvriendelijk geplaatste aansluitingen en talrijke voorgeconfectioneerde kabels met M12-connectoren. Daarmee bespaart u op de installatietijd en monteert u eenvoudig en veilig.

Flexibel te monteren

Fieldline Stand-Alone kan heel flexibel worden gemonteerd  

Flexibele montage met Fieldline Stand-Alone

Pas uw I/O-moduul aan de installatie aan – niet de installatie aan het I/O-moduul. Fieldline Stand-Alone kan veilig op elke willekeurige vlakke ondergrond worden gemonteerd. Op profiel of op plaat, zijdelings of frontaal – u kunt de voor u geschikte variant heel flexibel kiezen uit de vier montageboringen.

Intelligent communiceren

Intelligent communiceren met Fieldline Stand-Alone en IO-Link  

De IO-Link-master voor Fieldline Stand-Alone biedt meer flexibiliteit

Aansturen en communiceren tot op het laagste veldniveau. Met IO-Link geeft u naast procesgegevens ook parameters en diagnose-informatie door. Dat betekent een doorlopende communicatie en zodoende kortere stilstandtijden en onderhoudswerkzaamheden.

De IO-Link-master voor Fieldline Stand-Alone biedt tot acht IO-Link-aansluitingen en integreert daarmee tot acht IO-Link-devices in uw PROFIBUS DP-systeem.