Snelmontageconnectoren

Snelmontageconnectoren

Comfortabel aansluiten

Licht, comfortabel, afgeschermd – snelmontageconnectoren zorgen voor een overzichtelijke bedrading in industriële omgevingen.

Terug naar Industriële communicatietechniek

Categorieën

Zoeken in Snelmontageconnectoren

Toon alle producten uit deze categorie

Er is een idee uitgewerkt: u kunt geheel zonder soldeer- of crimpgereedschap D-SUB-connectoren snel ter plaatse aansluiten. Er kan worden gekozen tussen schroef-, veerdruk- en snijklemaansluiting. Uitvoeringen met verschillende hoeken voor de kabelaansluiting en diverse pooltallen ronden het uitgebreide productenprogramma af.

Uw voordelen

  • eenvoudige montage dankzij comfortabele aansluittechnieken
  • hoge EMC-compatibiliteit door gemetalliseerde behuizingen
  • flexibele kabeltoevoer bij 35°-varianten, want wendbare aansluiteenheden
  • omvangrijk productenprogramma: uitvoeringen met verschillende pooltallen en hoeken voor de kabeltoevoer

Beveiligingsklassen eenvoudig en veilig verbinden

M12-snelmontageconnectoren voor PROFIBUS en CANopen  

De veldbusconnectoren met D-SUB- en M12-interface dienen als adapter tussen binnen en buiten

De veldbusconnectoren voor PROFIBUS en CANopen combineren de bij IP20 gebruikelijke D-SUB-aansluiting met de M12-connector, die bij IP65-modulen al standaard is geworden.

Dankzij verschillende kabelingangen zijn de M12-snelmontageconnectoren veelzijdig toepasbaar. De nieuwe, volledig gegoten behuizing biedt uiterste mechanische bescherming bij een naar verhouding gering gewicht. Hierdoor kunnen de producten ideaal worden toegepast in applicaties met sterke trillingen, zonder risico voor dure modulen.

De SPEEDCON-M12-aansluiting maakt met een enkele draai een foutloze vergrendeling mogelijk. Gerede componenten worden zo bijzonder snel geïnstalleerd.

Snelaansluiting voor elke PROFIBUS-deelnemer

90° PROFIBUS-aansluitconnectoren  

90° PROFIBUS-aansluitconnectoren

Speciaal voor toepassing in PROFIBUS-systemen hebben we snelmontageconnectoren in verschillende varianten ontworpen. Daarmee kunt u inkomende en doorgaande buskabels comfortabel en snel aansluiten. Het productenprogramma omvat snelmontageconnectoren voor elke PROFIBUS-applicatie:

  • 35° en 90° haakse kabeltoevoer
  • axiale kabeltoevoer
  • extra programmeerinterface
  • geïntegreerde, schakelbare afsluitweerstanden

De connectoren kunt u bij PROFIBUS-kabels met zowel massieve als met soepele koperen aders toepassen. De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen al geïntegreerd. Schakel de afsluitweerstand eenvoudig vanaf de buitenkant in door middel van een schuifschakelaar.

Universele connectoren voor alle wensen

Snelmontageconnectoren van de SUBCON-familie  

Snelmontageconnectoren van de SUBCON-familie

Blijf flexibel: met de universele connectoren uit de SUBCON-familie bent u niet aan één systeem gebonden. Zelfs voor zelf ontwikkelde protocollen krijgt u een comfortabele verbinding zonder solderen en crimpen.

Phoenix Contact biedt varianten met 9, 15 of 25 contacten voor alle gangbare interfaces aan, zoals  RS-232/422/485, TTY en nog vele meer.