Security-functie-uitbreidingen

Licenties voor uitbreiding van de security-functionaliteit

Optionele upgrade

Licenties voor uitbreiding van de functionaliteit van mGuard-producten.

Terug naar Cyber Security

Categorieën

Zoeken in Security-functie-uitbreidingen

Toon alle producten uit deze categorie

Netwerken groeien en de beodigdheden veranderen: met de mGuard-licentieopties kunt u de mGuard-firmware op elk gewenst moment uitbreiden met verschillende opties en zo configureren dat deze specifiek op het desbetreffende toepassingsgebied is gericht.

Uw voordelen

  • op maat gesneden oplossingen door extra security-functies
  • hoge investeringszekerheid dankzij mogelijkheid tot latere uitbreiding
  • alleen betalen voor dat wat nodig is dankzij specifieke samenstelling van de benodigde security-functies

Software-updates

Security is een levendig proces: wij werken dagelijks aan het nog veiliger maken van onze apparaten. Daarom is het belangrijk dat ook uw security-appliances altijd volgens de actueelste stand zijn. Met de lifetime-licentie worden uw ​mGuards​ altijd automatisch van de actueelste software voorzien. Daardoor kunt u uw netwerk optimaal beveiligen.

Redundantiefuncties

Door gebruikmaking van de redundantiefuncties kunt u de beschikbaarheid van uw systeem verhogen. Hierbij worden op de plaats van toepassing in uw netwerk twee mGuard security-appliances redundant ondergebracht.

Tijdens normaal bedrijf werkt een van de mGuards, terwijl de andere als back-up gereed staat. Beide systemen wisselen voortdurend data over hun toestand uit. Indien de primair actieve ​mGuard​ uitvalt, neemt de back-up naadloos zijn functie over. De redundantiefunctie is afhankelijk van de licentie alleen voor de firewall of voor VPN en firewall beschikbaar.

OPC-Inspector – Deep Packet Inspection voor OPC Classic

mGuard OPC-Inspector met Deep Packet Inspection  

Dankzij Deep Packet Inspection licht de mGuard OPC-Inspector elk datapakketje door

OPC Classic is een protocol dat in de industrie veel wordt toegepast. Traditionele firewalls zijn echter niet in staat dit protocol te beveiligen – met vergaande gevolgen: overal waar OPC Classic wordt ingezet, is een reglementering van de traffic met een firewall niet mogelijk. Daardoor ontstaan ernstige gaten in de beveiliging.

De industriële mGuard-security-producten van Phoenix Contact (vanaf firmware 8.1) kunnen worden uitgebreid met de OPC-Inspector-functie. Deze software-uitbreiding analyseert en begrijpt OPC-traffic en maakt deze mogelijk. Daarmee bereikt u een betrouwbare, beschermde OPC-communicatie op het hoogste veiligheidsniveau.

Speciaal voor OPC Classic worden de volgende functies ondersteund:

  • Firewall voor OPC Classic-toepassingen
  • Deep Packet Inspection voor OPC Classic
  • Defence in Depth
  • Segmentering door NAT

CIFS Integrity Monitoring

Met behulp van CIFS Integrity Monitoring worden Windows-netwerkstations gecontroleerd op wijziging van bepaalde bestanden ten opzichte van een referentiestatus. Zo worden zelfs virusinfecties waarvoor nog geen signatuur bekend is betrouwbaar en snel ontdekt. Bovendien bestaat de mogelijkheid om stations "achter" de mGuard samen te voegen en met een virusscanner te controleren.

CIFS Integrity Monitoring functioneert zonder enige installatie op de te bewaken systemen. De functie-uitbreiding is daarom vooral geschikt voor niet-patchbare systemen.

VPN-uitbreidingen

Met mGuard security-appliances is afhankelijk van het type apparaat een verschillend aantal VPN-koppelingen tegelijkertijd mogelijk. Neemt de behoefte in de loop van de tijd toe, dan kunt u het aantal verbindingen door middel van licenties voor alle mGuard security-appliances uitbreiden (m.u.v. FL MGUARD RS2000).

Het maximale aantal verbindingen wordt daarbij bepaald door de moduulklasse (zie tabel). Uitbreidingen zijn mogelijk in stappen van 10, 100, 250 en 1000 verbindingen.

mGuard-moduultype

Maximaal mogelijke VPN-aansluitingen

FL MGUARD RS2000

2 (niet uitbreidbaar)
FL MGUARD RS4000, SMART, DELTA, PCI, GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000