Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Supercompact – technologisch top

Maximale explosiebeveiliging

De Ex i-scheidingsversterkers MACX Analog Ex zijn ATEX- en IECEx-toegelaten en standaard SIL-gecertificeerd.

Terug naar Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Categorieën

Zoeken in Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL

Toon alle producten uit deze categorie

Supercompact en technologisch top: op een bouwbreedte van slechts 12,5 mm biedt MACX Analog Ex 1- en 2-kanaals signaalscheidingsmodulen voor Ex i-stroomcircuits. De producten zijn door een onafhankelijk NAMUR-testlaboratorium volgens NE 95 typegetest en voldoen daarmee aan de hoogste eisen van de chemische industrie.

Uw voordelen

  • universele toepassing voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot in alle Ex-zones alsmede voor alle gas- en stofgroepen dankzij internationaal toelatingspakket
  • functioneel veilig en betrouwbaar met standaard SIL-certificering
  • veel ruimtebesparing met een bouwbreedte van slechts 12,5 mm voor alle 1- en 2-kanaals 24 volt-modulen
  • nauwkeurige, storingvrije signaaloverdracht door gepatenteerd overdrachtsconcept met veilige galvanische scheiding en geringe verwarming
  • eenvoudig configureren en visualiseren: met DIP-switches en bedieningseenheid of met software voor uitgebreide functionaliteit en monitoring
  • eenvoudige installatie en inbedrijfstelling door steekbare aansluitklemmen, eenvoudige configuratie en modulaire systeembekabelingsoplossing Termination Carrier
  • flexibele voeding: varianten met breed ingangsbereik of 24 volt-varianten met eenvoudige doorverbinding van energie via de montagerail-busverbinder

MACX Analog Ex – maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en groepen

Ex-/IECEx-logo  

MACX Analog Ex-scheidingsversterkers met omvangrijk toelatingspakket

Veel procestechnische installaties bevatten bereiken waarin explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan. M&R-circuits zijn dan uitgevoerd in de beschermklasse "intrinsiekveilig" – Ex i.

MACX Analog Ex i-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden op het interfaceniveau intrinsiekveilige stroomcircuits van niet-intrinsiekveilige en zorgen voor een veilige begrenzing van de in de Ex-omgeving geleide energie. Bovendien voeren ze belangrijke taken ten behoeve van de signaalverwerking uit.

Alle MACX Analog Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX-/IECEx-normen toegelaten:

  • [EX ia]: voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 en Ex-zone 20
  • Ex n: voor installatie van de modulen in Ex-zone 2

Bovendien zijn de desbetreffende internationale toelatingen zoals bijv. UL en EAC aanwezig.

Het breedste programma in de smalste behuizing – productoverzicht MACX Analog Ex

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog Ex-scheidingsversterkers  

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Analog Ex-scheidingsversterkers

De MACX Analog Ex-serie van Phoenix Contact biedt u uitgebreide functies bij een zeer smalle bouwwijze. Hier vindt u voor alle belangrijke signaalsoorten bij de procesregeling in de Ex-omgeving het juiste product:

Analog IN

1- en 2-kanaals meetwaardeomvormervoedings- en ingangsscheidingsversterkers voor intrinsiekveilige 2-draads transmitters, 4-draads meetwaardeomvormers en stroombronnen.

  • met HART-signaaloverdracht
  • varianten met signaalverdubbelingsfunctie
  • varianten met breed voedingsspanningsbereik

Analog OUT

Uitgangsscheidingsversterkers voor intrinsiekveilige regelkleppen, I/P-omvormers en displays.

  • met HART-signaaloverdracht

Temperatuur, potentiometer, grenswaarden

  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers en thermo-elementen
  • configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van thermo-elementen en mV-signalen
  • universele, configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers, weerstandssensoren, potentiometers, thermo-elementen en mV-signalen, optioneel ook met veilig grenswaarderelais

Digital IN

1- en 2-kanaals NAMUR-scheidingsschakelversterkers voor intrinsiekveilige naderingsinitiatoren en schakelaars.

  • naar keuze met relais- of transistoruitgang
  • varianten met signaalverdubbelingsfunctie
  • varianten met kabelfouttransparantie
  • varianten met breed voedingsspanningsbereik

Digital OUT

Klepsturingsmodulen voor intrinsiekveilige magneetkleppen en alarmgevers.

  • varianten in loop-powered-uitvoering
  • varianten met logica-ingang en draadbreukherkenning

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten