Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL

Analoge Ex i-signalen met Performance Level

Analoge Ex i-signalen met Performance Level

Met MACX Safety Ex integreert u analoge Ex i-signalen op eenvoudige wijze volgens de machinerichtlijn in uw veiligheidsapplicatie.

Terug naar Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid

Categorieën

  • Productlijst grenswaardeschakelaars
    Grenswaardeschakelaars

    Temperatuurmeetwaardeomvormers met PL d en veiligheidsgericht grenswaarderelais voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers, weerstandssensoren, thermo-elementen, potentiometers en mV-signalen.

  • Productlijst potmetermelders
    Potmetermelders

    Universele meetwaardeomvormer met PL d voor intrinsiekveilige toepassing van potentiometers, weerstandsthermometers, weerstandssensoren, thermo-elementen en mV-signalen. Met veiligheidsgericht grenswaarderelais.

  • Productlijst signaalverdubbelingsmodulen
    Signaalverdubbelingsmodulen

    Ex i-voedings- en ingangsscheidingsversterker met PL d als signaalverdubbelingsmoduul. Transporteert voedingssignalen of actieve 4-20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen.

  • Productlijst systeembekabeling en toebehoren
    Systeembekabeling en toebehoren

    Systeembekabeling en toebehoren voor de installatie en het bedrijf van Ex i-scheidingsversterkers, zoals montagerail-busverbinders, voedingsmodulen en functiestekers.

  • Productlijst temperatuurmeetwaardeomvormers
    Temperatuurmeetwaardeomvormers

    Temperatuurmeetwaardeomvormers met PL d voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers, weerstandssensoren, thermo-elementen, potentiometers en mV-signalen. Met veiligheidsgericht grenswaarderelais.

  • Productlijst voedingsscheidingsversterkers
    Voedingsscheidingsversterkers

    Ex i-voedings- en ingangsscheidingsversterker met PL d; transporteert voedingssignalen of actieve 4-20 mA-signalen uit het veld galvanisch gescheiden naar twee belastingen.

Zoeken in Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL

Toon alle producten uit deze categorie

De analoge Ex i-scheidingsversterkers MACX Safety Ex zijn volledig SIL-gecertificeerd en voldoen aan Performance Level PL d volgens EN ISO 13849-1. Bovendien zijn de producten ATEX- en IECEx-toegelaten.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie van analoge signalen in de veiligheidsketen door het Performance Level PL d
  • universele toepassing voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot in alle Ex-zones alsmede voor alle gas- en stofgroepen dankzij internationaal toelatingspakket
  • kostenbesparing: direct, veilig schakelen van grenswaarden zonder extra veiligheidsbesturing mogelijk
  • eenvoudige engineering van de veiligheidsapplicatie met SISTEMA: de benodigde gegevens zijn daarin al opgeslagen
  • eenvoudige combinatie van actieve of passieve analoge signalen met andere veiligheidsmodulen
  • nauwkeurige, storingvrije overdracht en een hoge bedrijfszekerheid door gepatenteerd overdrachtsconcept met veilige galvanische scheiding en geringe verwarming
  • snelle en veilige installatie door steekbare klemmen met schroefaansluiting of push-in-aansluittechniek

MACX Safety Ex – maximale explosiebeveiliging voor alle Ex-zones en groepen

Ex-/IECEx-logo  

MACX Safety Ex-scheidingsversterkers met omvangrijk toelatingspakket

Veel procestechnische installaties bevatten bereiken waarin explosiegevaarlijke atmosferen kunnen ontstaan. M&R-circuits zijn dan uitgevoerd in de beschermklasse "intrinsiekveilig": Ex i.

MACX Safety Ex-scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers scheiden op het interfaceniveau intrinsiekveilige stroomcircuits van niet-intrinsiekveilige en zorgen voor een veilige begrenzing van de in de Ex-omgeving geleide energie. Bovendien voeren ze belangrijke taken ten behoeve van de signaalverwerking uit.

De MACX Safety Ex-scheidingsversterkers zijn volgens de geldende ATEX-/IECEx-normen toegelaten:

  • [EX ia]: voor intrinsiekveilige stroomcircuits tot Ex-zone 0 en Ex-zone 20
  • Ex n: voor installatie van de modulen in Ex-zone 2

Bovendien zijn de desbetreffende internationale toelatingen zoals bijv. UL en EAC aanwezig.

Productoverzicht MACX Safety Ex-scheidingsversterkers

Toepassingsmogelijkheden Analog IN en temperatuur  

Toepassingsmogelijkheden voor MACX Safety Ex-scheidingsversterkers

Selecteer passende MACX Safety Ex-scheidingsversterkers voor uw applicatie:

Analog IN:

  • voedings- en ingangsscheidingsversterker met twee uitgangen en HART
  • tweekanaals voedingsscheidingsmoduul, met HART

Temperatuur, potentiometer, grenswaarden:

  • universele, configureerbare temperatuurmeetwaardeomvormers voor intrinsiekveilige toepassing van weerstandsthermometers, weerstandssensoren, potentiometers, thermo-elementen en mV-signalen, optioneel ook met veilig grenswaarderelais

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten