Mediumconverters voor Ethernet

Mediumconverters voor Ethernet

Groot bereik, maximale storingvrijheid

Perfect voor een storingvrije verbinding en overbrugging van grote afstanden: stand-alone mediumconverters voor Ethernet-netwerken.

Terug naar Glasvezeloverdracht

Categorieën

Zoeken in Mediumconverters voor Ethernet

Toon alle producten uit deze categorie

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie met stand-alone mediumconverters van Phoenix Contact. Afhankelijk van de gebruikte technologie en de geselecteerde overdrachtssnelheid kunnen er afstanden tot maximaal 40 km worden overbrugd.

Uw voordelen

  • absolute storingvrijheid, ook onder extreme elektromagnetische invloeden – dankzij optische overdracht
  • maximale overdrachtsafstanden met tegelijkertijd zeer hoge overdrachtssnelheden door de glasvezeltechnologie
  • voortdurende verbindingsbewaking dankzij de Link-Fault-Pass-Through-functie
  • toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen – toegelaten voor Zone 2

Mediumconverters voor Ethernet-netwerken met basisvereisten

Mediumconverters van de 1000-serie  

Mediumconverters voor applicaties met basisvereisten

De mediumconverters van de 1000-serie zijn ontworpen voor applicaties met basisvereisten. Ze bieden u een eenvoudige en voordelige instapmogelijkheid voor de overgang naar glasvezeltechnologie in industriële Ethernet-netwerken.

  • keuze tussen SC-duplex en B-FOC (ST) met 50/125 μm multimode glasvezel
  • overdrachtsbereik van maximaal 9,6 km
  • store-and-forward met autonegotiation
  • ingangsspanningsbereik van 12 V DC tot 48 V DC
  • compacte bouwvorm in robuuste metalen behuizing
  • led-indicatie voor link- en data-activiteit

 

Fullduplex-dataverkeer met slechts één glasvezel

Mediumconverters serie FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Fullduplex-glasvezelverbinding via enkele vezelkabel

Met de mediumconverters FL MC EF WDM… krijgt u een fullduplex-glasvezelverbinding met slechts één glasvezel. Dat is mogelijk dankzij de WDM-technologie (Wavelength Division Multiplex). Profiteer van de voordelen:

  • transceiver voor WDM met 1.310/1.550 nm golflengte voor gelijktijdig verzenden en ontvangen op één glasvezel
  • 1-fase verbinding via singlemode-glasvezelkabel
  • overdrachtsbereik van maximaal 38 km
  • overdrachtssnelheid 100 Mbit/s
  • automatische MDI (Media Dependent Interface)/MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) en autonegotiation
  • LFP (Link Fault Pass Through)- en FEF (Far End Fault)-diagnosefunctie
  • breed temperatuurbereik: -40 °C tot +65 °C

Deze modulen zijn bij uitstek geschikt voor roterende applicaties met optische sleepringen, bijvoorbeeld in windturbines. Hier verbinden ze de draaiende naaf en de motorgondel. Met de WDM-mediumconverters is het nu mogelijk om optische sleepringen met maar één vezel te verbinden. Dit is vele malen voordeliger dan sleepringen met meerdere vezels.

Bij bestaande glasvezelinstallaties kunt u bovendien de dataoverdracht verdubbelen zonder extra glasvezelkabels te leggen.

De eerste HCS-/PCF-glasvezel met gradiëntenindex (GI)

Kabel met HCS-/PCF-vezel, vezelstripgereedschap en connectoren  

Kabel met HCS-/PCF-vezel met gradiëntenindex

Verhoog de prestaties van uw Fast-Ethernet-installatie – gebruik HCS-/PCF-vezel met gradiëntenindex-profiel.

Dit levert duidelijk voordelen voor u op:

  • conform de PROFINET-installatierichtlijn
  • voldoet aan de hoogste prestatie-eisen wat betreft overdrachtssnelheid en afstand
  • toepasbaar in 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-systemen
  • bereik tot 2.000 m
  • eenvoudig zelf confectioneren van de glasvezelconnectoren met het vezelstripgereedschap – zonder plakken, crimpen of polijsten

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Producten voor IEC 61850

Producten voor IEC 61850

Eenvoudige en robuuste automatisering van energienetwerken.

Meer informatie

Technologisch toonaangevend

Maak kennis met onze innovatieve technologische oplossingen.

Toonaangevende technologieën van Phoenix Contact
Naar de technologieën

Product- en oplossingsconfigurators

Met behulp van onze configurators vindt u altijd de juiste oplossing.

Product- en oplossingsconfigurators van Phoenix Contact
Naar de configurators

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten