Terug naar het overzicht

Open Data Port – ODP

Intelligente en economische dataoverdracht

Door de ODP-server van Phoenix Contact is een open communicatie tussen de PLC en het managementsysteem mogelijk.  

Door de ODP-server van Phoenix Contact is een open communicatie tussen de PLC en het managementsysteem mogelijk.

Open Data Port, afgekort ODP, is een intelligente en daarmee voordelige oplossing voor de overdracht van gegevens over grote afstand.

Om installaties met buitenstations adequaat te bewaken, meetwaarden te analyseren en gegevens op te slaan, is het zinvol om alle stations continu te verbinden.

De ODP-server van Phoenix Contact maakt een open communicatie tussen de PLC en het managementsysteem mogelijk. ODP geeft online waarden en historische gegevens door via het mobiele GPRS-netwerk.

Andere voordelen

  • ondersteuning van ODP door alle besturingen en GSM/GPRS-modems van Phoenix Contact
  • tijdstempel voor het vastleggen van de procesgegevens, ook bij onderbreking van de verbinding
  • kostengeoptimaliseerde dataoverdracht inclusief controle van de overgedragen gegevens
  • centrale diagnose van de verbindingsparameters, bijvoorbeeld de ontvangststerkte