Laadregelingen

Productfamilie laadregelingen en bewakingscomponenten voor E-mobility-laadinfrastructuur

Stroom tanken – veilig en flexibel

Met E-mobility-laadregelingen bestuurt u elk laadstation. Privé, half-openbaar en openbaar.

Terug naar Laadtechniek voor de elektromobiliteit

Categorieën

Zoeken in Laadregelingen

Toon alle producten uit deze categorie

Besturings- en bewakingscomponenten van Phoenix Contact maken de opbouw van AC- en DC-laadstations alsmede -systemen volgens de actuele normen en standaarden mogelijk. Door het brede productenprogramma kunnen verschillende infrastructuurconcepten in privé-, half-openbare of openbare toepassingsgebieden met elk hun specifieke eisen worden gerealiseerd.

Uw voordelen

  • normconforme producten voor de samenstelling van uw laadstations
  • intelligente laadinfrastructuren door gestandaardiseerde communicatieprotocollen
  • afgestemde systeemmodulen voor al uw wensen
  • hoge flexibiliteit door omvangrijke configuratiemogelijkheden

Laadregelingen voor de elektromobiliteit

Laadregelingen voor elke toepassing: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

De laadregelingen van Phoenix Contact bewaken en besturen het laden van elektrische voertuigen volgens de geldende internationale IEC-, GB- en SAE-normen en standaarden. Er is voor alle toepassingen op het gebied van elektromobiliteit een geschikte besturingsoplossing beschikbaar.

RCM-modulen voor de foutstroombewaking

Modulen voor de verschilstroombewaking voor een of twee laadpunten  

1- en 2-kanaals moduul voor verschilstroombewaking

De verschilstroombewakingsmodulen van de serie EV-RCM detecteren AC- en DC-foutstromen overeenkomstig IEC 62752. In combinatie met de aanwezige componenten voor de aardlekfunctie verhogen de modulen het normatief vereiste beveiligingsniveau bij het laden van elektrische voertuigen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service


EV Charge Control

Laad elektrische voertuigen normconform en betrouwbaar.


AC-laadstation

Opbouw van een eenvoudig AC-laadstation met laadregeling.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten