Cloudsysteem voor PROFINET

Cloudsysteem voor PROFINET

Eenvoudig koppelen, onbegrensd automatiseren

Locatie-onafhankelijke en veilige communicatie met het PROFICLOUD-systeem.

Terug naar Industrial Ethernet

Categorieën

Zoeken in Cloudsysteem voor PROFINET

Toon alle producten uit deze categorie

Met het PROFICLOUD-systeem​ wordt het beproefde veldbussysteem PROFINET in de cloud ondergebracht. De unieke combinatie van beproefde automatiseringsstandaard​ en de modernste ​IT-technologie​ zorgt voor een fundamentele vereenvoudiging van de wereldwijde locatie-overstijgende communicatie tussen machines en installaties, ook in het kader van Industrie 4.0.

Uw voordelen

  • uitbreiding van het PROFINET-netwerk met cloud-diensten mogelijk zonder specifieke knowhow
  • maximale flexibiliteit dankzij grenzeloos automatiseren via het internet
  • eenvoudige engineering, omdat decentrale deelnemers en cloud-diensten in het lokale PROFINET-netwerk verschijnen
  • efficiënte automatisering door voorgeconfigureerde en voorgeprogrammeerde PROFICLOUD-artikelen
  • veilige communicatie dankzij TLS-datacodering

Het PROFICLOUD-systeem

PROFICLOUD vereenvoudigt de verspreide automatisering aanzienlijk, waar uw netwerkdeelnemers zich ook maar mogen bevinden. Zo kunnen fabrikanten de toestand van hun installaties over de hele wereld bewaken. De analyse van de binnengehaalde data laten bijv. mogelijke uitval vroegtijdig zien, waardoor kosten en moeite kunnen worden bespaard.

PROFICLOUD – cloudsysteem voor PROFINET  

Intelligent en zelfstandig: PROFICLOUD-koppeling en PROFICLOUD-besturing

Het ​PROFICLOUD-systeem​ bestaat uit een PROFICLOUD-koppeling, een PROFICLOUD-besturing en de licentie. Het installeren van de PROFICLOUD gaat zeer eenvoudig en snel:

Op de decentrale locaties installeert u voor ​PROFICLOUD geschikte besturingen die via internet met de PROFICLOUD verbinding maken. Op de lokale locatie zorgt de PROFICLOUD-koppeling ervoor dat het PROFINET-netwerk met ​PROFICLOUD-functionaliteiten wordt uitgebreid. De decentrale PROFICLOUD-besturingen verschijnen nu als lokale PROFINET-deelnemers –​ volledig transparant en zonder verdere configuratie of extra programmering. Ook de dataveiligheid is dankzij de TLS-datacodering gegarandeerd.

Efficiënt gebruik maken van clouddiensten

Clouddiensten  

Communicatief: uitbreiding van het PROFINET-netwerk met clouddiensten

Maar PROFICLOUD biedt nog meer: zogenaamde clouddiensten kunnen worden gebruikt voor het opvragen van gegevens of voor archivering. Naast actuele stroomtarieven of de lokale tijd kunt u ook weersgegevens of complexe berekeningen in de PROFINET-applicatie integreren.

Met behulp van clouddiensten kan bijna alle informatie die de cloud levert direct naar het veldniveau worden gecommuniceerd. Geef bijv. ​ERP-opdrachtgegevens direct vanuit de PROFICLOUD via het ​PROFINET-protocol door aan uw productie-installatie​. Er hoeft geen omweg via de andere niveaus van de automatiseringspiramide meer te worden gemaakt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Service

Cloudsysteem voor PROFINET

Locatie-onafhankelijke en veilige communicatie met het PROFICLOUD-systeem

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten