Gebouweninstallatiebehuizingen

Behuizingen voor gebouweninstallatie

Elektronicabehuizingen voor gebouwenautomatisering

De handige features van de BC-serie: een vrij te kiezen printplaataansluittechniek en een busverbinder.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

Zoeken in Gebouweninstallatiebehuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Gebouweninstallatiebehuizingen van Phoenix Contact zijn veelzijdige multi-talenten en bieden u een nieuwe standaard in systeemkoppeling en flexibiliteit. De normconformiteit volgens DIN 43880 zorgt voor een probleemloze toepassing in gebruikelijke installatieverdelers.

Uw voordelen:

  • maximale flexibiliteit door vrije keuze bij de printplaataansluittechniek en verschillende bouwbreedten
  • snelle installatie of moduulvervanging zonder de rij te verbreken, mogelijk gemaakt door de HBUS-verbinder
  • vrijheid bij de apparaatontwikkeling, want plaatsing van de printplaat in drie verschillende richtingen
  • optimale aanpassing aan de vereisten voor het apparaat dankzij diverse beschermkapvarianten
  • tijd besparen dankzij snelle en eenvoudige montage

Maximale flexibiliteit

Maximale flexibiliteit  

Maximale flexibiliteit bij de keuze van de aansluiting

Flexibiliteit anders gedefinieerd met het nieuwe modulaire bovenste deel. Beslis zelf hoeveel bouwruimte u nodig hebt en pas het bovenste behuizingsdeel aan de toepassing aan. Dit is de eerste behuizing die aan uw vormgevingswensen kan worden aangepast.

  • normconforme behuizingsgeometrie volgens DIN 43880 voor de apparaatinbouw in installatieverdelers
  • extern koppelbare busverbinder met hoog aantal polen voor parallelle en seriële verbinding van afzonderlijke modulen
  • nauwkeurig passende integratie van de meest uiteenlopende aansluittechnieken

Passende printplaataansluittechniek

Passende printplaataansluittechniek  

Vrije keuze van een geschikte printplaataansluittechniek

De doorslaggevende factor voor de veelzijdigheid van de BC-serie is de vrije keuze bij de printplaataansluittechniek. Er zijn verschillende uitvoeringen van de aansluitruimte leverbaar:

  • BC...U11 met een kleine aansluitruimte – ideaal voor COMBICON compact
  • BC...U22 met een grote aansluitruimte – voor klassieke aansluittechnieken of dataconnectoren

Verschillende beschermkapvarianten

Verschillende beschermkapvarianten  

Verschillende beschermkapvarianten voor een optimale apparaatvormgeving

Veelzijdigheid als kerngedachte achter de BC-serie geldt ook voor het ontwerp van de beschermkap. Welke eisen u ook maar aan uw moduul stelt: de beschermkap is transparant of in het grijs leverbaar en kan worden verzegeld.

  • verschillende kleuren beschermkap, ook transparant
  • mogelijkheid tot verzegelen

Ontwikkelingsbouwset voor Raspberry Pi-computers

Ontwikkelingsbouwset RPI-BC voor Raspberry Pi-computers  

Ontwikkelingsbouwset RPI-BC voor Raspberry Pi-computers

De montagerailbehuizing RPI-BC is ontwikkeld voor de montage van Raspberry Pi-computers. In deze behuizing kunnen naast het Raspberry Pi-board ook nog andere printplaten worden aangebracht. Zodoende worden bijbehorende componenten en schakelingen geïntegreerd.

  • bouwbreedte: 107,6 mm
  • geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, B2
  • te monteren op de wand of de rail
  • te gebruiken met HBUS en ontwikkelingsbouwsets BC

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Modulair behuizingssysteem BC

Behuizingssysteem voor de gebouwenautomatisering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten