Bluetooth I/O

Draadloos, eenvoudig en betrouwbaar

Draadloos, eenvoudig en betrouwbaar

Met Bluetooth zorgt u voor een betrouwbare overdracht van uw I/O-signalen naar moeilijk toegankelijke of draaiende stations.

Terug naar Wireless I/O

Categorieën

  • Productlijst Bluetooth I/O
    Bluetooth I/O

    Bluetooth I/O-apparaten voor een betrouwbare en veilige I/O-communicatie met draaiende of moeilijk toegankelijke installatiedelen.

Zoeken in Bluetooth I/O

Toon alle producten uit deze categorie

Gebruik de voordelen van de Bluetooth-technologie voor uw I/O-communicatie. Bluetooth is de passende oplossing voor gegevensoverdracht op het in- en uitgangsniveau want het is eenvoudig te installeren en betrouwbaar in de overdracht.

Uw voordelen

  • eenvoudige en snelle inbedrijfstelling door automatische configuratie
  • robuuste en betrouwbare overdracht dankzij redundante draadloze kanalen
  • geringe engineeringswerkzaamheden, want storingvrije parallelwerking met veel Bluetooth-systemen alsmede met WLAN
  • manipulatie- en afluisterveilig door gecodeerde overdracht

Bluetooth-multiplexer als draadloze stuurkabel

Wireless MUX  

Wireless MUX, de draadloze signaalkabel

De Wireless MUX installeert u bijzonder snel: aansluiten, inschakelen en de draadloze verbinding werkt. Het systeem draagt 16 digitale en 2 analoge signalen bidirectioneel over. Dat betekent dat u daarmee een 40-aderige signaalkabel vervangt.

Hebt u meer signalen nodig?

Realiseer met de MODULAR MUX SD-geheugenkaart een modulair overdrachtssysteem voor maximaal 4096 I/O-punten: met twee ILC 170 ETH-besturingen en de draadloze FL BT EPA AIR SET-modulen. Indien gewenst ook inclusief SafetyBridge Technology.

Bluetooth I/O-modulen als draadloze veldbusuitbreiding

FLM BT op robot  

Draadloze veldbusuitbreiding met Bluetooth I/O

Met het Fieldline-installatiesysteem verbindt u uw I/O-signalen met de veldbus-infrastructuur. Het Bluetooth-basisstation stuurt de communicatie met de busklemmen automatisch aan. Tijdkritische processignalen geeft het systeem in 10 ms per moduul door. 

Zo blijft u op robots of draaiende machines uw veldbustechniek gebruiken, maar communiceert u slijtagevrij met het hogere netwerk.