Basisbehuizingen

Universele en robuuste behuizing voor de stabiele bevestiging van grote componenten.

Ruimte voor ideeën

Een eenvoudige geometrie en een functiegericht design bieden ruimte voor heel veel elektronica.

Terug naar Elektronicabehuizingen

Categorieën

  • Basisbehuizingen CM
    Robuuste behuizingen met ventilatiesleuven en in diverse bouwbreedten. Voor de inbouw van vermogenselektronica.

    Robuuste behuizingen met ventilatiesleuven en in diverse bouwbreedten. Voor de inbouw van vermogenselektronica.

  • Basisbehuizingen EH
    Basisbehuizingen EH

    Een universeel behuizingssysteem met geïntegreerde aansluittechniek en meer dan 100 combinatiemogelijkheden.

Zoeken in Basisbehuizingen

Toon alle producten uit deze categorie

Grote componenten of printplaten vragen om behuizingen die stabiel en ruim zijn. Precies daarvoor zijn basisbehuizingen ontwikkeld: om ook een betrouwbare ruimte te bieden voor onconventionele elementen.


Uw voordelen:

  • stabiele opname van grote componenten door robuuste bouwwijze
  • creatieve en onconventionele opbouw van de elektronica dankzij eenvoudige behuizingsgeometrie
  • tijd besparen met eenvoudige en snelle montage
  • optimale opbouw van een moduulserie door verschillende bouwbreedten

Serie EH

Basisbehuizingen EH  

Basisbehuizingen EH

Naast het moderne design en de geïntegreerde aansluittechniek overtuigt de behuizingsfamilie EH door een groot aantal andere features:

  • 112 combinatiemogelijkheden door verschillende bouwhoogten en -breedten
  • verschillende beschermkapvarianten
  • geïntegreerde ventilatieopeningen

Serie CM

Basisbehuizingen CM  

Basisbehuizingen CM

Geef uw ideeën de ruimte – de CM-serie is de juiste behuizing voor onconventionele concepten en componenten van groot volume.

  • robuuste behuizingsbouwvorm met een groot volume voor het veilig onderbrengen van uw elektronica
  • zware componenten zoals transformatoren kunt u stevig bevestigen
  • vanaf een bouwbreedte van 125 mm ook direct op de wand monteerbaar

 

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Service


Behuizingssysteem EH

Universele apparaattoepassingen zo eenvoudig mogelijk ontwerpen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten