Basisbehuizingen CM

Robuuste behuizingen met ventilatiesleuven en in diverse bouwbreedten. Voor de inbouw van vermogenselektronica.

Eenvoudig veel ruimte

Geef uw ideeën de ruimte – de CM-serie is de juiste behuizing voor onconventionele concepten en componenten van groot volume.

Terug naar Basisbehuizingen

Categorieën

Zoeken in Basisbehuizingen CM

Toon alle producten uit deze categorie

De inbouwbehuizingen CM vormen een omvangrijk behuizingsprogramma voor een schakelkastgerichte opbouw van industriële vermogenselektronica. Door de diverse behuizingsvarianten kunt u niet alleen vermogenselektronica in de behuizingen te integreren, maar ook standaardtransformatoren met EI-kern.


Uw voordelen:

  • robuuste behuizingstechniek
  • individueel onderbrengen van de elektronica in de diverse moduulvarianten met behuizingsafmetingen van 50 t/m 200 mm
  • variabel in het onderbrengen van verschillende aansluitelementen (van meerpolige connectoren tot elektronica-printklemmen)
  • aanrakingsveilig onderbrengen van de elektronica
  • eenvoudige klikmontage op de symmetrische montagerail volgens EN 60715

Verschillende hoogten en breedten

Verschillende hoogten en breedten  

Verschillende hoogten en breedten

De printplaat met aansluitingen kan in de verschillende geleidegroeven van de basisbehuizing worden geplaatst. Vervolgens wordt de afdekkap van de behuizing eenvoudig op de basisbehuizing geklikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de afdekkap van de behuizing en de basisbehuizing door middel van schroeven met elkaar te verbinden.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Elektronicabehuizingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten