Zelfstandige energievoorziening

Eenvoudig en compleet

Eenvoudig en compleet

Onafhankelijk van het stroomnet voorzien onze solarsystemen uw buitenstations van stroom – ook op korte donkere winterdagen.

Terug naar Wireless-datacommunicatie

Categorieën

Zoeken in Zelfstandige energievoorziening

Toon alle producten uit deze categorie

De solarsystemen leveren u voldoende energie om bijvoorbeeld draadloze modulen, GSM-modems en decentrale meetwaardesensoren te voeden met 12 V en 24 V gelijkstroom.

Uw voordelen

  • perfect op elkaar afgestemd – compleet systeem inclusief bevestigingsmateriaal, oplaadregeling, solarmodulen, accu's, overspanningsbeveiligings- en zekeringscomponenten
  • eenvoudige inbedrijfstelling: de schakelkast is voorbedraad
  • wereldwijde toepassing door universele moduulhouder met in trappen instelbare hellingshoek

Toepassingsgebieden

Solarsysteem  in landschap  

Een solarsysteem kunt u in alle decentrale toepassingen met een gering energieverbruik toepassen.

Het solarsysteem kunt u in alle decentrale toepassingen met een gering energieverbruik toepassen:

Water- en afwateringsmanagement

  • bewaken van drinkwaterleidingen op lekkage
  • vulstandbewaking van regenwaterverzamelbekkens
  • niveaumeting bij rivieren en stuwmeren

Installatietechniek

  • bewaking van olie- en gaspijpleidingen
  • vulstandbewaking van opslagtanks

Repeater-toepassingen

  • overbrugging van hindernissen en grote afstanden

Andere toepassingen zijn de bewaking van weersgegevens in de bergen en de besturing van explosiestations voor kunstmatige lawines.