Toebehoren laadconnectorsystemen

Opklapbare deksels voor outlets en parkeerposities voor voertuiglaadconnectoren

Laadconnectorsystemen – nuttig aangevuld

Toebehoren en vervangend materiaal verbeteren de functies van uw laadconnectorsystemen.

Terug naar E-mobility laadconnectorsystemen

Categorieën

Zoeken in Toebehoren laadconnectorsystemen

Toon alle producten uit deze categorie

Aanvullend op de laadconnectorsystemen van Phoenix Contact zijn diverse toebehoren en vervangend materiaal leverbaar. De toebehoren bieden een nuttig uitbreiding van de functies van laadconnectorsystemen, zoals bijv. een uitbreidende bescherming tegen invloeden van buitenaf.

Uw voordelen

  • verbeterde functies van uw laadconnectorsystemen door toebehoren en vervangend materiaal
  • lange levensduur van outlets door weerbestendige opklapbare deksels
  • flexibel positioneerbare opklapbare deksels voor outlets door voor- en achterwandmontage
  • optimale bescherming van de voertuiglaadconnector gedurende de laadpauzes door stabiele houders
  • veilig in het gebruik door vergrendelingsactuatoren met mechanische noodvergrendeling en herkenning van een geslaagde vergrendeling

Opklapbare deksels voor outlets

Opklapbare deksels voor outlets Type 2 en GB/T-standaard  

Vanzelf openende en sluitende opklapbare deksels voor outlets

De vanzelf openende en sluitende opklapbare deksels vormen een aanvulling op de inrichting van laadstations met outlets volgens Type 2- en GB/T-standaard. De inbouwpositie van de opklapbare deksels kan bij de montage vrij worden gekozen. Daardoor kunnen de opklapbare deksels vanaf links, rechts, van bovenaf of onderaf worden geopend.

Houders voor voertuiglaadconnectoren

Parkeerposities van de voertuiglaadconnectoren tijdens laadpauzes  

Houders voor voertuiglaadconnectoren

De houders voor AC- en DC-voertuiglaadconnectoren zorgen voor een betrouwbare bescherming van de voertuiglaadconnector tijdens laadpauzes. Deze zogenaamde parkeerposities kunnen variabel worden ingebouwd door middel van voor- of achterwandmontage.

Vervangend materiaal

Vervangend materiaal voor laadconnectorsystemen: vergrendelingsactuatoren en afdekkappen  

Vervangend materiaal voor laadconnectorsystemen: vergrendelingsactuatoren en afdekkappen

Voor outlets kan uit diverse vergrendelingsactuatoren, afdichtingen en aanbouwramen worden gekozen.

Voor voertuiglaadconnectoren en plugs zijn afdekkappen leverbaar.