AS-interface

Efficiënt automatiseren

Efficiënt automatiseren

Reduceer uw werkzaamheden: onze AS-interface-componenten zijn gemakkelijk te monteren en zijn eenvoudig in de handling.

Terug naar Veldbuscomponenten en -systemen

Categorieën

Zoeken in AS-interface

Toon alle producten uit deze categorie

U wilt eenvoudig, snel en foutloos aansluiten? AS-interface kan zonder speciale kennis worden geïnstalleerd en stelt daarmee de nieuwe norm bij het automatiseren. Bovendien zorgt u zo voor een verlaging van de kosten voor de installatie, de engineering en het onderhoud van machines en installaties. Phoenix Contact biedt u een compleet AS-interface-productenprogramma.

Uw voordelen

  • installatietijd besparen door innovatieve aansluittechniek
  • alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
  • zonder gereedschap aansluiten met doordringingstechniek

Compleet programma

AS-interface: compleet programma  

AS-interface-master/slave en voeding

AS-interface-master

De AS-interface-master is leverbaar in twee uitvoeringen voor Profibus DP-netwerken:

  • basis-master als voordelige instapvariant
  • dubbel-master met een uitgebreide functionaliteit

Beide modulen zijn AS-interface-masters van de nieuwste generatie. Ze zijn gespecificeerd conform het masterprofiel M4.

De AS-interface-master voor Inline is zeer flexibel inzetbaar, omdat deze met verschillende kopstations in vrijwel elk netwerk kan worden geïntegreerd.

AS-interface-slave (I/O-slaves)

Om sensoren of actoren aan te sluiten op het AS-interface-netwerk, zijn I/O-slaves nodig. De modulen zijn leverbaar voor alle mogelijke toepassingen:

  • direct in het veld met M12-techniek
  • bij weinig ruimte met M8-techniek
  • in de schakelkast met COMBICON-connectoren voor het I/O-niveau

AS-interface-voeding

De speciale voedingen voor AS-interface gebruikt u voor de dataontkoppeling van het 2-draads systeem.

Bijzonder handig: de functie Earth Fault Detection, afgekort EFD, herkent aardsluiting in het systeem direct, meldt dit of schakelt de voeding af.

Netwerkcomponenten en bekabeling

AS-interface: netwerkcomponenten en bekabeling  

Omvangrijk productenprogramma voor verschillende toepassingen

Voor de opbouw van een AS-interface-netwerk bieden wij u een omvangrijk productassortiment.

  • Er zijn vier verschillende soorten platte kabels leverbaar voor heel uiteenlopende toepassingen.
  • U kunt verschillende topologieën opbouwen door één of meerdere aftakkingen voor een verdeling van de gele platte kabel te installeren.
  • Dankzij de 4-polige uitvoering van de platte kabelverbinder met QUICKON-aansluittechniek kunt u heel eenvoudig en snel tot twee platte kabels met een connector verlengen.
  • De platte AS-interface-kabel en de I/O-modulen met M12-aansluittechniek voor AS-interface verbindt u direct met een verdeler.
  • Voor het verbinden van platte kabels met ronde kabels met dezelfde aderdoorsnede is de AS-interface-verdeler met veerdrukaansluiting (COMBICON) in beschermklasse IP20 geschikt.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Configurator

Configureer producten en oplossingen voor uw individuele applicatie.

Veldbuscomponenten – converters

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten