Productlijst multifunctionele behuizingen ME-PLC

Filters

15 treffers

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 CS TRANS - 2201491

Inbouwbehuizingen, afdekplaat, kleur: transparant, breedte: 40 mm

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Houder voor aansluittechniek, compleet gemonteerd met FKCN 1 x 10-polig, eindplaat en ontgrendelingshendel; incl. inlegplaat; passende basiselementen: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

Houder voor aansluittechniek, compleet gemonteerd met FKCN 2 x 10-polig, eindplaat en ontgrendelingshendel; incl. inlegplaat; passende basiselementen: 1 x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Houder voor aansluittechniek, compleet gemonteerd met FKCN 2 x 18-polig, eindplaat en ontgrendelingshendel; incl. inlegplaat; passende basiselementen: 1 x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Houder voor aansluittechniek, voor RJ45-aansluiting, voorgemonteerd met eindplaat en ontgrendelingshendel; incl. inlegplaat en 2 x RJ45-aansluitconnector

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 MT S BK - 2201496

Matrix met gedefinieerd raster, voor montage onder de eindplaat in korte bouwvorm, kleur: zwart

Elektronicabehuizingscomponenten - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

Inlegplaat, voor montage onder de eindplaat in korte bouwvorm, kleur: lichtgrijs

Eindsteun - ME PLC EBT GY7035 - 2201498

Eindsteun voor railmontage, incl. bevestigingsschroeven

Inbouwbehuizingen - ME PLC 40 B BUS 10/10 GY7035 - 2201499

Onderste behuizingsdeel, voor busverbinders 10/10, kleur: lichtgrijs

15 Treffers