Productlijst bliksemstroommeting

Filters

7 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Hier selecteert u de bouwvorm van de 1e connector aan de kabel., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Hier selecteert u de bouwvorm van de 2e connector aan de kabel., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Bliksemstroommeetsysteem - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Analyser voor live-bewakingssysteem ten behoeve van een permanente registratie en analyse van blikseminslagen. Aansluiting van maximaal drie optische bliksemsensoren mogelijk.

Bliksemstroommeetsysteem - LM-S-LS-H - 2800616

Optische bliksemsensor voor live-bewakingssysteem ten behoeve van een permanente registratie en analyse van blikseminslagen. Beschermklasse IP67.

Glasvezel-patchkabel - FOC-HCS-BFOC/1018B/PPCME/... - 1408480

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-vezel 200/230 μm, metalen SC-RJ/IP67 push-pull-behuizing op BFOC(ST)/IP20, PVC-buitenmantel, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, voor permanente toepassing binnen, lengte: variabel

Glasvezel-patchkabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, PROFINET-kabel type B, PCF-vezel 200/230 μm, metalen SC-RJ/IP67 push-pull-behuizing op BFOC(ST)/IP20, PVC-buitenmantel, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, voor permanente toepassing binnen, lengte: variabel

Bliksemstroommeetsysteem - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E-moduul voor live-bewakingssysteem voor een permanente registratie en analyse van blikseminslagen

Montageadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter voor een eenvoudige en vakkundige montage van de optische bliksemsensor voor het meten van bliksemstromen in een rotorblad van een windturbine.

Montageadapter - LM-S-UWA - 2907466

Universele wandadapter voor een eenvoudige en deskundige montage van de LM-S analyser direct aan de wand / op een montageplaat.

7 Treffers