Productlijst frequentieomvormers in IP20

Filters

4 treffers

Frequentieomvormer - VFD 5007 IL IB - 2701054

De Inline-frequentieomvormer is een compacte 3-fase omvormer met 0,75 kW, aan te sturen met een ILC 1X1 als Inline-localbusdeelnemer, parametrering met FDT/DTM vanuit PC Worx.

Frequentieomvormer - VFD 5015 IL IB - 2701055

De Inline-frequentieomvormer is een compacte 3-fase omvormer met 1,5 kW, aan te sturen met een ILC 1X1 als Inline-localbusdeelnemer, parametrering met FDT/DTM vanuit PC Worx.

Frequentieomvormer - VFD 5022 IL IB - 2701057

De Inline-frequentieomvormer is een compacte 3-fase omvormer met 2,2 kW, aan te sturen met een ILC 1X1 als Inline-localbusdeelnemer, parametrering met FDT/DTM vanuit PC Worx.

Frequentieomvormer - VFD 5040 IL IB - 2701058

De Inline-frequentieomvormer is een compacte 3-fase omvormer met 4,0 kW, aan te sturen met een ILC 1X1 als Inline-localbusdeelnemer, parametrering met FDT/DTM vanuit PC Worx.

4 Treffers