Productlijst kabels en connectoren

Filters

37 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelrol - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kabelrol, VARAN, TPE zwart, 6-polig, 1 x 2 x AWG 22 en 1 x 4 x AWG 24, kabellengte: 100 m

Kabelrol - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Kabelrol, VARAN, TPE zwart, 6-polig, 1 x 2 x AWG 22 en 1 x 4 x AWG 24, kabellengte: 500 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/10,0-970 SCO - 1428513

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 15 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO - 1428542

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m

Bussysteemkabel - SAC-6P-MR/15,0-970 SCO - 1428568

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 15 m

Bussysteemkabel - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Bussysteemkabel, VARAN (100 Mbit/s), 6-polig, SANTOPRENE halogeenvrij, zwart RAL 9005, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12 SPEEDCON, A-gepolariseerd, kabellengte: 2 m

37 Treffers