Productlijst toebehoren voor apparatenbeveiligingsschakelaars

Filters

12 treffers

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Toelating

Basiselement - CB S-BE - 2905067

Soldeerbasiselement voor printplaatmontage voor de opname van apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM... of CB E...

Brug - CB PT BRIDGE - 2801014

Brugsteker voor het doorverbinden van contact 1 naar 2 voor CB-basiselementen

Brug - CB RC BRIDGE - 2801616

Brugsteker voor het doorverbinden van contact 11 naar 14 voor CB-basiselementen

Sokkelbehuizing - TMCP SOCKET M - 0916589

Rijgbare sokkel, 2-polig, voor de opname van twee, steeds 1-polige beveiligingsschakelaars

Afsluitplaat - TMCP CONNECT LR - 0916592

Afsluitplaat , lengte: 115 mm, breedte: 6 mm, kleur: zwart

Brug - TMCP SB - 0916602

Signaalbrug, steekbaar, voor het doorverbinden van de verzamelsignalering bij een vrije steekplaats op de sokkel TMCP SOCKET M

Metaaldeel - SPRING-LOCK - 0713009

Veervergrendeling, voor mechanische vergrendeling bij montage bovenop, 1-polig

Eindloze insteekbrug - FBST 21-PLC GY - 0901015

Eindloze insteekbrug, lengte: 21 mm, kleur: grijs

Steekbrug - FBST 500 TMCP - 0916615

Steekbrug, lengte: 500 mm, kleur: zilverkleurig

Eindloze insteekbrug - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Eindloze insteekbrug, lengte: 500 mm, kleur: grijs

12 Treffers