Productlijst toebehoren en reserveonderdelen

Filters

8 treffers

Oplaadregeling - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Automatische oplaadregeling met elektronische beveiligingsfuncties voor fotovoltaïsche installaties met een systeemspanning van 24 V

Solarmoduul - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V / 50 Wp-solarmoduul, geschikt voor toepassing in het solarsysteem RAD-SOL-SET-24-100 of RAD-SOL-SET-24-200. Voor het functioneren van het solarsysteem zijn twee resp. vier accu's nodig

Accu - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V / 40 Ah gel-solaraccu, geschikt voor toepassing in het solarsysteem RAD-SOL-SET-24-100. Voor het functioneren van het solarsysteem zijn twee accu's nodig

Accu - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V / 100 Ah gel-solaraccu, geschikt voor toepassing in het 200 Wp-solarsysteem RAD-SOL-SET-24-200. Voor het functioneren van het solarsysteem zijn twee accu's nodig

Aluminium plaat - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Dichte aluminium plaat voor het afsluiten van de ventilatieopeningen aan de binnenzijde van de deur van de schakelkast RAD-SOL-BOX-24V

Mastbeugel - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Mastbeugel voor montage aan masten met een diameter van 76 mm

Zonnepaneelhouder - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Zonnepaneelhouder voor de montage van 4 zonnepanelen RAD-SOL-PAN-12-50 aan een wand of mast

Zonnepaneelhouder - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Zonnepaneelhouder voor de montage van 2 zonnepanelen RAD-SOL-PAN-12-50 aan een wand of mast

8 Treffers