Naar alle persinformatie

Aansluitgemak op de kleinste ruimte

25.11.2014

Compacte printklem voor stromen tot 41 A  

PT-SG/ 1: 1-polige printklem zonder isolatiebehuizing

De nieuwe printklem PT-SG/ 1 van Phoenix Contact is een 1-polige printklem voor platte kabels met maximale afmetingen van 8 mm x 2 mm.

De compacte klem zonder isolatiebehuizing is geschikt voor de volautomatische printplaatmontage alsmede voor Through Hole Reflow-soldeerprocessen (THR). Dankzij de veerdruk-snelaansluittechniek met geprogrammeerde contactkracht kunnen platte kabels en contactstiften snel, betrouwbaar en herhaaldelijk worden aangesloten. De printklem is ontworpen voor een nominale stroom van 41 A. De klem is daarom zeer geschikt voor een economische printplaataansluiting in vermogenselektronica, bijvoorbeeld in paneelomvormers.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten