Naar alle persinformatie

Industriële Touch-Panels voor webtoepassingen

25.11.2014

HTML5-Touch-Panel  

Web-Panels für HTML5-toepassingen

Met de productfamilie WP 3000 introduceert Phoenix Contact de nieuwe generatie Web-Panels voor flexibele bedienings- en visualiseringsoplossingen.

De Touch-Panels werken met een standaard browser, zodat alle webgebaseerde visualiseringen die de actuele webstandaard HTML5 ondersteunen kunnen worden weergegeven. Hetzelfde geldt voor JavaScript-toepassingen. Het productenprogramma omvat vier display-afmetingen van 5,7 tot 12 inch. Omdat de browser enkel de interface voor interactie weergeeft, worden de Touch-Panels uitsluitend voor de bediening gebruikt. De gegevensoverdracht is hier door middel van een SSL-datacodering beveiligd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten