Naar alle persinformatie

Nieuwe metalen bevestigingsbeugels voor industrieel relaissysteem

10.12.2014

Metalen bevestigingsbeugels voor RIFLINE complete  

De metalen bevestigingsbeugels bieden een stevige bevestiging voor de relais

Vanaf nu zijn er voor het industriële relaissystem RIFLINE complete speciale relaisbevestigingsbeugels van metaal leverbaar.

Met de beugels zitten de relais veilig bevestigd op de montagerail, ook bij sterke trillingen. De metalen bevestigingsbeugels kunnen optioneel naast de bevestigingsbeugels van kunststof voor de relaismodulen RIF-1 t/m RIF-4 worden gebruikt. Het industriële relaissysteem RIFLINE complete is volledig steekbaar en maakt een snelle, eenvoudige en foutloze handling mogelijk. Naast de toepassing van complete modulen kunnen met het modulaire systeem ook individuele oplossingen worden gerealiseerd.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten