Naar alle persinformatie

Power-kabels met M12-connectoren voor wereldwijde toepassing

07.09.2015

M12 POWER  

M12 POWER-kabels zijn nu volgens UL 2237 en CSA C22.2 No. 182.3 listed

De geconfectioneerde M12 POWER-kabels van Phoenix Contact zijn nu volgens UL 2237 en CSA C22.2 No. 182.3 (Canadian Standards Association) listed. Dit betekent dat ze in machines kunnen worden geïnstalleerd die naar Noord-Amerika worden geëxporteerd.

Het productenprogramma omvat M12 Power-kabels met S- en T-polarisatie, die door Phoenix Contact zijn ontwikkeld en in norm IEC 61076-2-111 ingediend. De S-polarisatie met tot 630 V en 12 A is bedoeld voor draaistroom-toepassingen zoals in motoren. De T-polarisatie met tot 63 V en 12 A is geschikt voor gelijkstroom-toepassingen zoals in netwerkcomponenten. Het programma wordt gecompleteerd door vrij confectioneerbare connectoren met schroefaansluiting, een Y-verdeler en een verdelerbox met vier aansluitingen voor de decentrale energieverdeling.


PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten