Printplaataansluitingen voor hoge vermogens

De nieuwe dimensie in power to the board

Hoe brengt u tegenwoordig hoge vermogens over op de printplaat? Kiest u nog voor de klassieke stroomrail?

Bij Phoenix Contact vindt u een breed scala aan aansluitoplossingen voor grote aderdoorsneden tot 95 mm². Onze gestandaardiseerde printklemmen, -connectoren en doorvoerklemmen voor hoge stromen dragen vermogens tot 232 A betrouwbaar over. Kies bij het apparaatdesign voor de nieuwe kniehefboomtechnologie T-LOX vergelijkbaar met het principe van een griptang om uw klanten een volledig nieuw aansluitgemak te kunnen bieden.

Uw voordelen

  • een hoog comfort dankzij snelaansluittechnieken zoals kniehefboom- en push-in-veerdrukaansluiting
  • meer veiligheid door gereduceerd aantal verbindingen en vingeraanrakingsveilige aderaansluitingen
  • flexibiliteit in het apparaatdesign dankzij gestandaardiseerde aansluitoplossingen voor wanddoorvoeren of directe printplaataansluitingen voor aderdoorsneden tot 95 mm²
  • betere concurrentiepositie dankzij gereduceerde component- en montagekosten
  • snelle apparaatgoedkeur door reeds toegelaten aansluitcomponenten volgens VDE/cUL

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20